Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores de señal

Para la transmisión de señales sensibles

Los conectores de señal EPIC® se utilizan para la transmisión de señales en servoaplicaciones. Los conectores están disponibles en las variantes M17, M23 y M27. El contacto de apantallamiento CEM evita de forma fiable las interferencias electromagnéticas. Los contactos de señal chapados en oro transmiten con fiabilidad las corrientes y tensiones más pequeñas.

Categorías

Conectores
Conectores circulares
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Inserto para terminales soldados
      • Base para montaje en panel
      • Conector del cable
      • Cubierta del acoplador de cables
      • Inserto
      • Conector de empotrar, montaje posterior en pared
      • Inserto para terminales crimpados
      • Conector circular
      • Casquillo del tablero de control
      • Conector de acoplamiento
    • Marca
      • EPIC®
    • Contactos incluidos
      • No
      • Sí
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 5.0
      • 20.0
      • 1.0
    • Volumen de suministro
      • incluidos los contactos
      • Pida los contactos por separado
      • incluida contratuerca
  • Parámetros eléctricos
    • Categoría de sobrevoltaje
      • III
    • Corriente nominal
      • 7 A según IEC
      • 6.1 A según CSA
      • 7 A según UL
      • 15 A según CSA
      • 15 A según UL
      • 18 A según IEC
      • 7.5 A según IEC
      • 3.6 A according to IEC
      • 8 A according to IEC
      • 3.6 A según IEC
      • 8 A según IEC
    • Corriente nominal contacto de potencia
      • 20 A según CSA
      • 20 A según IEC
      • 20 A según UL
    • Corriente nominal contacto para señales
      • 7 A según IEC
      • 7 A según UL
      • 7 A según CSA
    • Resistencia máx. de contacto
      • 4 mΩ
      • 3 mΩ
    • Sobretensión nominal
      • 1.5 kV CA rms / DC según IEC 61984
      • 4 kV CA rms / DC según IEC 61984
      • 0.8 kV CA rms / DC según IEC 61984
      • 1.5 kV CA rms / DC according to IEC 61984
      • 2.5 kV CA rms / DC según IEC 61984
      • 1.5 kV CA rms according to IEC 61984
      • 1.5 kV CA rms según IEC 61984
    • Sobrevoltaje nominal contacto para señales
      • 1.5 kV CA rms / DC según IEC 61984 en 12
      • 0.8 kV CA rms / DC según IEC 61984 en 17
    • Voltaje nominal
      • 150 V CA rms / DC según IEC
      • 150 V CA rms / DC según CSA
      • 150 V CA rms / DC según UL
      • 100 V CA rms / DC según IEC
      • 100 V CA rms / DC según CSA
      • 50 V CA rms / DC según IEC
      • 100 V CA rms / DC según UL
      • 60 V DC según IEC
      • 24 V CA rms según IEC
      • 48 V CA rms according to IEC
      • 74 V DC according to IEC
      • 50 V CA rms / DC según CSA
      • 50 V CA rms / DC según UL
      • 48 V CA rms según IEC
      • 74 V DC según IEC
      • 24 V CA rms / DC según IEC
    • Voltaje nominal contacto para señales
      • 100 V CA rms / DC según IEC en 12
      • 50 V CA rms / DC según IEC en 17
  • Diseño del producto
    • Altura total
      • 23.6 mm
      • 32.0 mm
      • 24.6 mm
      • 22.3 mm
      • 41.8 mm
      • 20.3 mm
      • 24.0 mm
      • 31.0 mm
      • 32.1 mm
      • 25.0 mm
    • Anchura general
      • 25.6 mm
      • 32.0 mm
      • 30.0 mm
      • 25.0 mm
      • 21.6 mm
      • 25.7 mm
      • 335.0 mm
    • Blindaje CEM
      • Sí
      • No
    • Codificado
      • Sí
      • No
    • Color
      • rojo/marrón
      • verde
      • negro
    • Color de la carcasa
      • plateado
    • Con conductor de protección
      • No
      • Sí
    • Con rosca
      • No
      • Sí
    • Contacto blindado
      • Sí
      • No
    • Dirección de rotación
      • Parte E (giro a la derecha)
      • Parte P (giro a la izquierda)
    • Diseño de construcción de la carcasa del conector
      • recto
      • acodado
    • Diámetro del conector
      • 16.7 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 21.2 mm
    • Longitud de pelado del revestimiento
      • 20.0 mm
    • Longitud de pelado, contacto de potencia
      • 4 mm
    • Longitud total
      • 15.8 mm
      • 25.6 mm
      • 58.0 mm
      • 15.6 mm
      • 72.0 mm
      • 60.0 mm
      • 30.0 mm
      • 34.6 mm
      • 52.9 mm
      • 21.6 mm
      • 32.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.3 mm
      • 45.55 mm
      • 47.35 mm
      • 49.18 mm
      • 23.6 mm
      • 59.5 mm
      • 30.1 mm
      • 46.5 mm
    • Longitud​ de pelado, contacto de​ señal
      • 4 mm
    • Material base de la carcasa
      • Aleación de zinc
      • Latón
    • Material base de la carcasa, forma corta
      • Zn
      • CuZn
    • Material de sellado
      • Caucho fluorado
      • Elastómero
      • Caucho de acrilonitrilo butadieno
    • Material del contacto
      • Latón
    • Material del contacto forma corta
      • CuZn
    • Material del inserto de contacto
      • Poliamida
    • Material del inserto de contacto forma corta
      • PA
    • Material del recubrimiento de contacto
      • dorado
    • Material inserto
      • Poliamida
    • Material revestimiento de contacto forma corta
      • Au
    • Máx. sección transversal de conductor conectable de los contactos de señales (mm2)
      • 1.0 mm²
    • Número de contactos
      • 17
      • 12
      • 16
      • 6
      • 7
      • 8+1
      • 9
      • 26
      • 21
      • 8
    • Número de contactos de potencia
      • 0.0
      • 1.0
      • 6.0
      • 7.0
    • Número de contactos de señal
      • 17.0
      • 12.0
      • 0.0
      • 8.0
      • 9.0
      • 16.0
      • 26.0
      • 21.0
    • Número de contactos PE
      • 0.0
    • Revestimiento de carcasa
      • niquelado
    • Revestimiento de carcasa, forma corta
      • Ni
    • Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
    • Sección transversal de conductor conectable mín de los contactos de señales (mm2)
      • 0.08 mm²
    • Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
      • 0.08 mm²
      • 0.06 mm²
    • Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 20 AWG
    • Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
      • 32 AWG
      • 28 AWG
    • Tamaño de rosca
      • M 25
      • M 2,5
      • M 3
    • Tipo de bloqueo
      • Bloqueo de rosca
      • Rosca de tornillo
      • Bloqueo giratorio
    • Tipo de codificación
      • Negro (N)
      • Rojo (+20°)
      • Azul (-20°)
      • Código N
    • Tipo de conector
      • Macho/socket
      • Conector macho
      • Socket
    • Tipo de conector
      • Señal M 23
      • M 27
      • Señal M 17
    • Tipo de conexión del conductor
      • Terminación por soldadura
      • Terminación crimpada
      • Reflujo de orificios pasantes
    • Tipo de rosca
      • métrico
    • Tipo de sellado
      • Anillo de sellado
      • Anillo de compresión
    • Tipo del contacto blindado
      • Conexión de abrazadera
    • Variante del contacto
      • Pin
      • Conector hembra
    • Zona de fijación de cable mín.
      • 7.0 mm
      • 9.5 mm
      • 6.5 mm
      • 3.5 mm
      • 11.0 mm
    • Zona máx. de fijación de cable
      • 13.5 mm
      • 10.0 mm
      • 16.0 mm
      • 11.0 mm
      • 3.5 mm
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a impactos
      • Protección frente a vibraciones
      • Resistente a la corrosión
    • Clase de protección (IP), montada
      • IP 20
      • IP 2X
    • Clase de protección IP enchufada
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 67
      • IP 65
    • Nivel de contaminación
      • 3
    • Número mín. de ciclos de conexión
      • 100
      • 500
      • 50
    • Pico de temperatura de duración breve
      • 125.0 °C
    • Resistente a la corrosión según
      • DIN EN 60068-2-60, Ke 4
      • DIN EN 6988
    • Temperatura de funcionamiento estática mín. (sin enchufar ni desenchufar)
      • -40.0 °C
    • Temperatura de operación máx.
      • 125.0 °C
      • 100.0 °C
    • Temperatura de operación mín.
      • -25.0 °C
      • -40.0 °C
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Con identificación UKCA
      • marcado CE
      • Reconocido por UR
      • Reconocido por cUR
      • Certificado por VDE
    • Certificación cUR
      • según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
      • según CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
      • según CSA C22.2 No. 182.3
    • Certificación UR
      • según UL 2238 (e-file number: E249137)
      • según UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)
      • según UL 2238 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
    • EAC certified
      • No requerido
    • Norma de producto según IEC
      • IEC 61984
    • Número de certificación EAC
      • Отказное письмо № 39
    • Número de control de categoría cUR
      • CYJV8
    • Número de control de categoría UL
      • CYJV2
    • Número de registro VDE
      • C024
      • C24
Resultados (36)