Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores de datos

Transmisión de datos y conexión, sin complicaciones

Un conector de datos permite conectar cables de datos a un dispositivo de forma rápida y sencilla y volver a separarlos. En LAPP encontrará los tipos de conectores más populares, como M8, M12 o RJ45, entre muchos otros, para la conexión de cables Ethernet, cables de sensor/actuador, cables de bus de campo y cables de fibra óptica. Ya sea para entornos industriales exigentes, para cableado estructurado en edificios o para uso en centros de datos o tableros de control.

  • Conector de datos
  • Conector enchufable de fibra óptica
  • Conector circular
  • Acoplamiento de fibra óptica
  • Resistencia de terminación
  • Casquillo del tablero de control
  • Cintillo para cables redondo
  • Cubierta protectora
  • Conector Ethernet
  • Divisor en T
  • Protección contra las vibraciones
  • Alivio de tensión
  • Cable de conexión rápida (FC)
  • Resistente a radiación UV
  • Marcado CE
  • Certificado UL
  • Certificado cUL
  • Reconocido por cUR
  • UL reconocido
Filtro
  • Información general
    • Industry Segment
      • Máquinas de ensamblaje
      • Ascensores
      • Empaque
      • Herramientas para máquinas
      • Maquinaria de construcción
      • Alimentos y bebidas
      • Area médica y farmacéutica
      • Automotriz
      • Industria de procesos
      • Intralogística y manejo de materiales
      • Robótica
      • Solar
      • Maquinaria agrícola
    • sistema válido de bus de campo o Ethernet
      • Sensor/Actuator
      • Ethernet
      • ETHERNET/IP
      • PROFIBUS DP
      • EtherCAT
      • PROFINET
      • CAN
      • DeviceNet
    • Tipo de cable de fibra óptica
      • PCF
      • POF
      • GOF
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Conector de datos
      • Conector enchufable de fibra óptica
      • Conector circular
      • Acoplamiento de fibra óptica
      • Resistencia de terminación
      • Casquillo del tablero de control
      • Cintillo para cables redondo
      • Cubierta protectora
      • Conector Ethernet
      • Divisor en T
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • 60 V DC según (especificaciones del fabricante)
      • 50 V CA rms según (especificaciones del fabricante)
      • 60 V DC según IEC
      • 250 V AC rms / DC según IEC
      • 250 V DC según IEC
      • 60 V AC rms / DC según IEC
      • 125 V DC según IEC
      • 30 V DC según IEC
      • 60 V CA rms / DC según (especificaciones del fabricante)
      • 60 V CA rms / DC según IEC
      • 120 V DC según IEC
      • 24 V DC según IEC
      • 250 V CA rms / DC según (especificaciones del fabricante)
      • 250 V CA rms / DC según IEC
      • 48 V CA rms / DC según (especificaciones del fabricante)
      • 48 V CA rms según (especificaciones del fabricante)
      • 50 V CA rms / DC según (especificaciones del fabricante)
    • Corriente nominal
      • 4 A según IEC
      • 1 A @ 50 °C según IEC
      • 12 A según IEC
      • 4 A según (especificaciones del fabricante)
      • 1 A según IEC
      • 0.5 A según IEC
      • 0.5 A según (especificaciones del fabricante)
      • 1 A según (especificaciones del fabricante)
      • 1.75 A según (especificaciones del fabricante)
      • 2 A según IEC
  • Diseño del producto
    • Tipo de conector
      • Conector macho
      • Socket
      • Acoplamiento
      • Macho/socket
    • Número de contactos
      • 4
      • 8
      • 5
      • 3
      • 2
    • formato de conector
      • M 12
      • RJ 45
      • Sub-D
      • M 8
      • SPE
      • Extremo abierto
    • Tipo de codificación
      • Código A
      • Codificación B
      • Codificación D
      • Código T
      • Código X
      • B - inverso
    • Diseño de construcción de la carcasa del conector
      • Recto
      • acodado
    • Variante de carcasa
      • Casquillo del tablero de control
      • Carcasa rectangular
      • Carcasa redonda
      • Conector de empotrar, montaje frontal en pared
      • Conector del cable
      • Conector circular
      • Conector de empotrar, montaje posterior en pared
      • Cubierta del acoplador de cables
      • Divisor en T
    • Tipo de conexión enchufable
      • F-SMA
      • ST
      • LC
      • SC
      • ST(BFOC)
      • HFBR-4521
      • F05
      • FC
      • HFBR-4501
      • HFBR-4503
      • HFBR-4506
      • HFBR-4511
      • HFBR-4513
      • HFBR-4516
      • HFBR-4531
      • HFBR-4532
      • HFBR-4533
      • HFBR-4515
      • HFBR4505 & HFBR4515
    • Variante del conector enchufable
      • Simplex
      • Duplex
    • Tipo de rectificado de superficie de contacto
      • APC
      • PC
    • Codificado
      • No
    • Codificación de colores del administrador
      • TIA 568A
      • TIA 568B
      • EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
      • PROFINET®
  • Características de producto
    • Cable de Ethernet categoría
      • Cat.6A
      • Cat.5e
      • Cat.5
      • Cat.6
      • Cat.7A
      • Cat.8.1
    • Características del producto
      • Protección contra las vibraciones
      • Alivio de tensión
      • Cable de conexión rápida (FC)
      • Resistente a radiación UV
  • Certificaciones y normas
    • Norma de producto según IEC
      • RJ45 según IEC 60603-7-51
      • M12 según IEC 61076-2-101
      • FSMA según IEC 61754-22
      • ST (BFOC) según IEC 61754-2
      • LC según IEC 61754-20
      • SC según IEC 61754-4
      • FC-PC según IEC 61754-13
      • SPE según IEC 63171-6
      • RJ45 según IEC 60603-7-3
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado UL
      • Certificado cUL
      • Reconocido por cUR
      • UL reconocido

Resultados

(51)