Los conectores de fibra óptica, como conectores y acopladores, se utilizan para extender cables de fibra óptica o establecer una conexión con un dispositivo. El campo de aplicación de los cables de fibra óptica es prácticamente ilimitado. Aproveche al máximo las ventajas de sus conectores para fibra óptica haciéndolos de nuevo desmontables. Elija entre numerosos conectores de fibra óptica para cables de fibra óptica de plástico, plástico y vidrio o fibra de vidrio pura (POF, PCF y GOF).
- Conector de fibra óptica
- Acoplamiento de fibra óptica
- Conector enchufable de fibra óptica
¿Qué son los conectores de fibra óptica?
Por conectores de fibra óptica se entienden todos los conectores aptos exclusivamente para cables de fibra óptica y, por tanto, utilizados para la transmisión óptica de datos. Aquí, las señales de fibra óptica se transmiten por la luz.
Los conectores de fibra óptica también se utilizan allí donde se instalan cables de fibra óptica, es decir, en centros de datos o en la industria. Una cosa es segura: los conectores crean conexiones desmontables y ofrecen una ventaja de velocidad productiva en caso de reparación o mantenimiento, en comparación con las conexiones permanentes, en las que las fibras deben empalmarse laboriosamente a partir de dos cables de fibra óptica.
Como resultado, el conector garantiza una conexión confiable de fibra óptica a otro cable o dispositivo de fibra óptica. Esto es crucial para la calidad de transmisión de un cable de fibra óptica, ya que garantiza que la luz que pasa por el cable se interrumpa lo menos posible.
A diferencia de lo que ocurre con los conectores para cables de datos o cables de fuerza basados en cobre, no existe una distinción clásica entre los conectores de fibra óptica en cuanto al diseño del conector (macho o hembra).
Los conectores de fibra óptica cuentan con conectores o acoplamientos compuestos por dos bases.
Los acoplamientos se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica con un conector. Esto permite extender los cables de fibra óptica o instalarlos en un tablero de distribución o un tablero de control.
¿Qué conectores de fibra óptica existen y en qué se diferencian?
Existen muchos conectores para la transmisión óptica de datos a través de cables de fibra óptica. LAPP ofrece conectores de fibra óptica para los tipos de cable de fibra óptica de fibra de vidrio (GOF), fibra óptica de plástico (POF) y fibra recubierta de plástico (PCF). No son intercambiables, ya que las geometrías de las fibras y los parámetros de los cables de fibra óptica no son compatibles.
Los conectores de fibra óptica habituales se diferencian por su:
- idoneidad para un tipo concreto de cable de fibra óptica,
- idoneidad para una determinada categoría de fibra óptica,
- su diseño como conector simplex o dúplex (en la versión dúplex, dos conectores simplex se conectan entre sí mediante un clip)
- La instalación simultánea de dos cables de fibra óptica reduce los costos de cableado y el nivel de dificultad en el ensamble.
Utilice la siguiente descripción general para comprender mejor los conectores de fibra óptica:
Conectores de fibra óptica para cables de fibra óptica POF
Nivel de dificultad de montaje: fácil
Nota: las fibras monomodo sólo están disponibles para los cables de fibra óptica GOF. No son compatibles con los conectores POF.
| Simplex | Duplex | Multimodo | |
|---|---|---|---|
| F05 | x | x | |
| ST(BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | x |
| SC-RJ | x | x |
Conectores de fibra óptica para cables PCF
Dificultad de montaje: media
Nota: las fibras monomodo sólo están disponibles para los cables de fibra óptica GOF. No son compatibles con los conectores PCF.
| Simplex | Duplex | Multimodo | |
|---|---|---|---|
| ST(BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | |
| SC-RJ | x | x |
Conectores de fibra óptica para cables de fibra óptica GOF
Nivel de dificultad de montaje: difícil
| Simplex | Duplex | Monomodo | Multimodo | |
|---|---|---|---|---|
| ST(BFOC) | x | x | x | |
| LC | x | x | x | x |
| FC | x | x | x | |
| SC | x | x | x | x |
| ST-SC | x | x | x |
¿Cómo se ensamblan los conectores de fibra óptica con los cables de fibra óptica?
La mayoría de los cables de fibra óptica se ensamblan manualmente en el sitio. Después de todo, como usuario final, le encanta tener total flexibilidad para instalar y conectar cables de fibra óptica. Pero tenga cuidado:
La calidad de la conexión de fibra óptica es crucial para la calidad de transmisión de su red de fibra óptica.
Si el conector se ha contaminado o las fibras están insertadas incorrectamente en la férula, lo que impide que ambas ferrulas encajen perfectamente, todo su sistema de transmisión se verá afectado como consecuencia. Por eso se requiere la máxima precisión durante el montaje.
¿No le gustaría montar usted mismo los cables de fibra óptica?
Puede elegir entre dos opciones:
- Usted compra cables de fibra óptica ensamblados.
- Deje que los expertos de LAPP le ayuden. Puede encontrar más información sobre los ensambles individuales de cables de fibra óptica de LAPP al final de la página.
Independientemente de si 1 o 2: desembalar, conectar, ¡listo!
Los conectores para el tipo de fibra POF son, por lo general, muy fáciles de manejar y se pueden ensamblar mediante conexión crimpada o por abrazadera. Los conectores para el tipo de fibra PCF también pueden montarse fácilmente mediante la tecnología de sujeción y rotura.
Sin embargo, el preensamble de conectores de fibra de vidrio GOF requiere conocimientos previos. Las fibras de vidrio tienen intrínsecamente un diámetro de fibra mucho menor, por lo que los conectores también tienen orificios interiores mucho más pequeños. Al ensamblar mediante un proceso de adhesión y pulido, se requiere absoluta precisión y conocimientos especializados en fibra de vidrio.
Con los cables de fibra óptica de plástico, así como con las conexiones de fibra de vidrio, es esencial que las superficies de las fibras se ajusten permanentemente, permitiendo así una señal fuerte y una baja pérdida de inserción. Por este motivo, la mayoría de los conectores de fibra óptica tienen una conexión por resorte para garantizar una conexión máxima de plástico a plástico o de vidrio a vidrio.
¿Qué indican los valores de pérdida en los ensambles de cables de fibra óptica?
La pérdida de inserción describe la relación entre la señal de entrada y la señal de salida. Esto significa: ¿Cuánta potencia de señal puede aún medirse al final de una fibra en comparación con la potencia de señal que se introdujo al inicio de la fibra? Si la pérdida de inserción, medida en decibeles (dB), es demasiado alta, la transmisión provoca, literalmente, una "pérdida de luz".
Por lo tanto, la pérdida de inserción debe ser lo más baja posible. En principio, depende del tipo de cable de fibra óptica y del conector utilizado. También está determinada por la limpieza del conector, la calidad de las superficies de la fibra en el momento del ensamble y la cantidad de ciclos de conexión.
Por otro lado, la pérdida de retorno debe ser lo más alta posible. En decibeles (dB), describe la relación entre una señal de entrada y la señal reflejada. ¿Cuánta luz incidente se refleja en el conector o empalme y regresa a la fuente de luz?
Cuanto mayor sea la pérdida de retorno, mejor será la calidad del ensamble del cable de fibra óptica. El valor de atenuación depende de la longitud de onda, de los propios cables de fibra óptica y de la precisión del ensamble.
¿Qué normas regulan los requisitos de un conector de fibra óptica?
Las normas DIN EN 50173 y DIN EN 50174, así como la serie de normas ISO/IEC 11801 de seis partes, ofrecen información sobre una conexión de fibra óptica conforme a las normas, es decir, los requisitos de transmisión en cuanto a pérdida por inserción y por reflexión, los conectores permitidos para entornos industriales o la codificación por colores de los cables y acoplamientos de fibra óptica.
¿Dónde se utilizan los conectores de fibra óptica?
Desde hace tiempo, está claro que los cables de fibra óptica no sólo sirven para ampliar la red de banda ancha. En el camino hacia la fábrica inteligente, los cables de fibra óptica están facilitando enormemente la transmisión de datos a las empresas. Las fibras monomodo permiten distancias de transmisión de hasta 80 kilómetros de un sistema a otro, distancias que nunca alcanzarán los cables de datos de cobre. Dado que los cables de fibra óptica triunfan en cuanto a velocidades de transmisión posibles y que la compatibilidad electromagnética no es un problema en absoluto para las fibras ópticas, la transmisión de señales mediante cables de fibra óptica no ha tenido rival hasta ahora.
Si, además del factor de distancia, se requiere una disponibilidad extremadamente alta de la planta, casi siempre se opta por los costosos cables de fibra óptica.
Gracias a las ventajas mencionadas, los cables de fibra óptica se utilizan en muchas redes y son compatibles con estándares de protocolo de Ethernet industrial como Modbus TCP, EtherNET/IP, CC-Link IE, POWERLINK y, por supuesto, PROFINET.
Cables de fibra óptica ensamblados según las especificaciones del cliente
¿Tiene requisitos especiales para el ensamble de cables de fibra óptica? ¿No le bastan nuestras longitudes estándar? ¿No quiere ensamblar usted mismo las fibras de vidrio porque no dispone de los conocimientos técnicos necesarios?
Podría ser peor. ¡Es precisamente por eso que cuenta con un socio como LAPP!
Podemos fabricar sus ensambles según sus especificaciones.
Con ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP también le ofrece cables de fibra óptica preensamblados personalizados, conocidos como sistemas troncales. Aquí puede elegir entre la amplia gama de cables de fibra óptica HITRONIC® para equiparlos con conectores según sus especificaciones y requisitos. El uso de cables de fibra óptica ensamblados en fábrica puede simplificar considerablemente la instalación en aplicaciones industriales, de telecomunicaciones y de oficinas para usted.
Sus prestaciones de un vistazo:
- El sistema troncal listo para conectar puede instalarse directamente.
- No es necesario ensamblar los conectores, lo que le ahorra tiempo y dinero en costosos equipos.
- Nuestra alta calidad de conexión aumenta la confiabilidad de su aplicación.
- Un ensamble en fábrica de alta calidad se traduce en valores de pérdida más bajos.