Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores rectangulares

Para conexiones duraderas en aplicaciones exigentes

Nuestros conectores rectangulares EPIC® pueden montarse individualmente a partir de la carcasa, el inserto y el contacto. Puede elegir entre dos clases de rendimiento de la carcasa: EPIC® estándar y EPIC® ULTRA. Los insertos correspondientes están disponibles en variante de pines fijos y como sistema modular. Por supuesto, también ofrecemos accesorios adecuados para las carcasas y los insertos.

  • Cubierta
  • Base de montaje en superficie
  • Inserto con conexión atornillada
  • Inserto para terminales crimpados
  • Contacto girado
  • Kit
  • Contacto
  • Sistema modular de módulos MH
  • Contacto estampado
  • Cubierta del acoplador de cables
  • Base para montaje en panel
  • Sistema modular de módulos MC
  • Inserto
  • Inserto con conexión push-in
  • Inserto con terminación tipo muelle de jaula
  • Sistema modular de marco MC
  • Sistema modular de marco MH
  • Conector del cable
  • Inserto para terminales soldados
  • Material rodante
  • Robótica
  • Energía
  • Herramientas para máquinas
  • Libre de halógenos
  • Resistente a impactos
  • Protección contra las vibraciones
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente a la corrosión
  • Retardante de flama
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a los ácidos
  • Reconocido por cUR
  • UR reconocido
  • Marcado CE
  • Certificado VDE
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
  • Certificado CSA
  • Certificado UL
Filtro
  • Información general
    • Tamaño del diseño
      • 16B
      • 3A
      • 24B
      • 10B
      • 6B
      • 10A
      • 16A
      • 32B
      • 48B
      • 32A
      • Q
      • 48A
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Cubierta
      • Base de montaje en superficie
      • Inserto con conexión atornillada
      • Inserto para terminales crimpados
      • Contacto girado
      • Kit
      • Contacto
      • Sistema modular de módulos MH
      • Contacto estampado
      • Cubierta del acoplador de cables
      • Base para montaje en panel
      • Sistema modular de módulos MC
      • Inserto
      • Inserto con conexión push-in
      • Inserto con terminación tipo muelle de jaula
      • Sistema modular de marco MC
      • Sistema modular de marco MH
      • Conector del cable
      • Inserto para terminales soldados
    • Segmento industrial
      • Material rodante
      • Robótica
      • Energía
      • Herramientas para máquinas
  • Parámetros eléctricos
    • Corriente nominal
      • 16 A según IEC
      • 10 A según IEC
      • 16 A según UL/CSA
      • 10 A según CSA
      • 16 A según CSA
      • 10 A según UL
      • 16 A según UL
      • 40 A según IEC
      • 14 A según UL
      • 13 A según UL/CSA
      • 40 A según CSA
      • 40 A según UL
      • 35 A según IEC
      • 8.5 A según UL
      • 30 A según IEC
      • 35 A según UL/CSA
      • 250 A según IEC
      • 10 A según UL/CSA
      • 23 A según IEC
      • 80 A según IEC
      • 80 A según UL/CSA
      • 82 A según IEC
      • 82 A según UL/CSA
      • 22 A según CSA
      • 30 A según UL
      • 35 A según UL
      • 1 A según IEC
      • 100 A según IEC
      • 14 A según IEC
      • 150 A según IEC
      • 20 A según IEC
      • 25 A según IEC
      • 320 A según IEC
      • 35 A según CSA
      • 4 A según IEC
      • 50 A según IEC
      • 65 A según IEC
      • 13 A según UL
      • 8.5 A según CSA
    • Voltaje nominal
      • 500 V AC rms / DC según IEC
      • 600 V AC rms / DC según UL
      • 600 V AC rms / DC según CSA
      • 600 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 250 V AC rms / DC según IEC
      • 400 V AC rms / DC según IEC
      • 1000 V AC rms / DC según IEC
      • 250 V AC rms / DC según UL
      • 400 V AC rms / DC según CSA
      • 400 V AC rms / DC según UL
      • 50 V AC rms / DC según IEC
      • 630 V AC rms / DC según IEC
      • 24 V AC rms según IEC
      • 830 V AC rms / DC según IEC
      • 230 V AC rms / DC según IEC
      • 60 V DC según IEC
      • 60 V DC según UL
      • 170 V AC rms / DC según IEC
      • 250 V AC rms / DC según CSA
      • 48 V AC rms / DC según CSA
      • 48 V AC rms / DC según UL
      • 48 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 600 V CA rms / DC según CSA
      • 600 V CA rms / DC según UL
      • 100 V AC rms / DC según IEC
      • 100 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 120 V DC según UL
      • 24 V AC rms / DC según IEC
      • 250 V AC rms según IEC
      • 250 V CA rms / DC según IEC
      • 30 V AC rms / DC según IEC
      • 30 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 400 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 50 V AC rms / DC según CSA
      • 50 V AC rms / DC según UL
      • 50 V AC rms según IEC
      • 500 V AC rms / DC según
      • 630 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 630 V CA rms / DC según IEC
  • Diseño del producto
    • Connectable conductor cross section
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (AWG)
      • 26 AWG
      • 20 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 28 AWG
      • 12 AWG
      • 4 AWG
      • 24 AWG
      • 6 AWG
      • 1 AWG
      • 8 AWG
      • 1/0 AWG
      • 2/0 AWG
      • 3/0 AWG
      • 10 AWG
      • 2 AWG
      • 15 AWG
      • 25 AWG
      • 9 AWG
    • Sección transversal máxima conectable del conductor (AWG)
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 16 AWG
      • 20 AWG
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 3/0 AWG
      • 17 AWG
      • 4 AWG
      • 1 AWG
      • 24 AWG
      • 2/0 AWG
      • 22 AWG
      • 1/0 AWG
      • 15 AWG
      • 5 AWG
    • Número de contactos
      • 16+PE
      • 24+PE
      • 10+PE
      • 6+PE
      • 1
      • 4+PE
      • 3+PE
      • 8
      • 2
      • 6
      • 7+PE
      • 5+PE
      • 12+PE
      • 2+PE
      • 3
      • 4
      • 13
      • 15+PE
      • 18+PE
      • 25+PE
      • 32+PE
      • 4 + PE
      • 40+PE
      • 42+PE
      • 64+PE
      • 8+PE
      • 0
      • 108+PE
      • 72+PE
      • 10
      • 17
      • 20
      • 46+PE
      • 5
      • 9
      • PE
      • 1+PE
      • 12
      • 14+PE
      • 36
      • 40 + PE
      • 64 + PE
      • 7
      • 16 + PE
    • Tipo de conductor de conexión
      • Terminación crimpada
      • Conexión atornillada
      • Push-in
      • Conexión atornillada axial
      • terminal de resorte tipo jaula
      • Terminación por soldadura
      • Resorte de la jaula
    • Variante de carcasa
      • Cubierta
      • Base de montaje en superficie
      • Base para montaje en panel
      • Cubierta del acoplador de cables
      • Conector del cable
    • Número de entradas de cables
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
    • Tipo de bloqueo
      • Palanca simple
      • Doble palanca
      • Palanca central
      • Pestillo
    • Tipo de inserto de conector
      • Conector macho
      • Socket
      • Drenaje
    • Con tapa abatible
      • No
    • Con cuello
      • No
    • Material base de la carcasa
      • Aluminio
      • Aleación de zinc
      • Poliamida
      • Policarbonato
  • Características de producto
    • Clase de protección IP con el conector acoplado
      • IP 65
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 67
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a impactos
      • Protección contra las vibraciones
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a la corrosión
      • Retardante de flama
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a los ácidos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Reconocido por cUR
      • UR reconocido
      • Marcado CE
      • Certificado VDE
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
      • Certificado CSA
      • Certificado UL

Resultados

(421)