Mexico
 
 
Mexico
 
 

Carcasa de conector rectangular

Carcasa robusta para conexiones duraderas

Las carcasas para conectores rectangulares EPIC® protegen el conductor del conector rectangular, es decir, sus insertos y contactos. Garantizan la estabilidad y resistencia de un conector rectangular. Esto las hace ideales para aplicaciones industriales. Nuestra cartera de productos comprende dos clases de rendimiento: las carcasas EPIC® estándar y las carcasas EPIC® ULTRA resistentes a la corrosión. Descubra la carcasa que mejor se adapta a sus conectores rectangulares.

Categorías

Conectores
Conectores rectangulares
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Cubierta
      • Base de montaje en superficie
      • Cubierta del acoplador de cables
      • Base para montaje en panel
    • Marca
      • EPIC®
    • Peso
      • 0.01 kg
      • 0.25 kg
      • 0.27 kg
      • 0.3 kg
      • 0.267 kg
      • 0.311 kg
      • 0.148 kg
      • 0.312 kg
      • 0.32 kg
      • 0.38 kg
      • 0.025 kg
      • 0.142 kg
      • 0.147 kg
      • 0.169 kg
      • 0.175 kg
      • 0.187 kg
      • 0.2 kg
      • 0.201 kg
      • 0.204 kg
      • 0.24 kg
      • 0.26 kg
      • 0.29 kg
      • 0.295 kg
      • 0.316 kg
      • 0.336 kg
      • 0.361 kg
      • 0.481 kg
      • 0.482 kg
      • 0.483 kg
      • 0.55 kg
      • 1.375 kg
      • 0.03 kg
      • 0.042 kg
      • 0.052 kg
      • 0.053 kg
      • 0.062 kg
      • 0.11 kg
      • 0.126 kg
      • 0.128 kg
      • 0.13 kg
      • 0.151 kg
      • 0.165 kg
      • 0.174 kg
      • 0.177 kg
      • 0.183 kg
      • 0.19 kg
      • 0.203 kg
      • 0.215 kg
      • 0.227 kg
      • 0.228 kg
      • 0.229 kg
      • 0.232 kg
      • 0.233 kg
      • 0.234 kg
      • 0.246 kg
      • 0.251 kg
      • 0.256 kg
      • 0.264 kg
      • 0.266 kg
      • 0.269 kg
      • 0.275 kg
      • 0.277 kg
      • 0.28 kg
      • 0.305 kg
      • 0.306 kg
      • 0.307 kg
      • 0.309 kg
      • 0.31 kg
      • 0.315 kg
      • 0.329 kg
      • 0.33 kg
      • 0.331 kg
      • 0.333 kg
      • 0.335 kg
      • 0.35 kg
      • 0.351 kg
      • 0.359 kg
      • 0.37 kg
      • 0.375 kg
      • 0.417 kg
      • 0.42 kg
      • 0.421 kg
      • 0.435 kg
      • 0.461 kg
      • 0.492 kg
      • 0.522 kg
      • 0.538 kg
      • 0.561 kg
      • 1.293 kg
      • 0.014 kg
      • 0.015 kg
      • 0.016 kg
      • 0.021 kg
      • 0.029 kg
      • 0.038 kg
      • 0.059 kg
      • 0.06 kg
      • 0.063 kg
      • 0.064 kg
      • 0.068 kg
    • Tamaño
      • 24B
      • 10B
      • 16B
      • 6B
      • 3A
      • 32A
      • 10A
      • 16A
      • 48B
      • 32B
      • 48A
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 5.0
      • 10.0
      • 1.0
  • Diseño del producto
    • Altura total
      • 61.0 mm
      • 76.0 mm
      • 72.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.0 mm
      • 73.0 mm
      • 84.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 95.0 mm
      • 74.0 mm
      • 53.5 mm
      • 78.8 mm
      • 100.0 mm
      • 47.5 mm
      • 64.0 mm
      • 48.0 mm
      • 73.4 mm
      • 105.0 mm
      • 27.8 mm
      • 50.0 mm
      • 51.5 mm
      • 63.6 mm
      • 43.8 mm
      • 74.8 mm
      • 22.0 mm
      • 28.2 mm
      • 54.3 mm
      • 57.8 mm
      • 58.3 mm
      • 67.3 mm
      • 72.3 mm
      • 90.0 mm
      • 94.0 mm
      • 119.0 mm
      • 25.8 mm
      • 40.5 mm
      • 25.0 mm
      • 27.6 mm
      • 30.3 mm
      • 43.6 mm
      • 53.0 mm
      • 54.8 mm
      • 67.0 mm
      • 76.5 mm
      • 25.4 mm
      • 39.5 mm
      • 41.4 mm
      • 44.4 mm
      • 58.5 mm
      • 62.0 mm
      • 97.0 mm
    • Anchura general
      • 43.0 mm
      • 29.5 mm
      • 56.0 mm
      • 79.0 mm
      • 42.0 mm
      • 90.0 mm
      • 26.8 mm
      • 23.8 mm
      • 41.0 mm
      • 30.0 mm
      • 430.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
      • Sí
    • Color de la carcasa
      • gris
      • plateado
      • gris plateado
      • negro
    • Color de la carcasa RAL
      • RAL 9006
      • RAL 7035
      • RAL 9005
    • Con acopladores
      • No
      • Sí
    • Con palanca
      • Sí
      • No
    • Con prensaestopas
      • No
      • Sí
    • Con rosca
      • Sí
      • No
    • Con tapa abatible
      • No
      • Sí
    • Construcción del conector
      • Estándar
      • Alto
    • Contacto blindado
      • No
      • Sí
    • Diseño de construcción de la carcasa del conector
      • acodado
      • recto
    • Longitud total
      • 120.0 mm
      • 73.0 mm
      • 93.3 mm
      • 60.0 mm
      • 82.0 mm
      • 93.5 mm
      • 63.0 mm
      • 79.0 mm
      • 132.0 mm
      • 26.8 mm
      • 23.8 mm
      • 58.0 mm
      • 92.0 mm
      • 72.0 mm
      • 119.0 mm
      • 40.5 mm
    • Material base de la carcasa
      • Aluminio
      • Aleación de zinc
      • Poliamida
    • Material base de la carcasa, forma corta
      • Al
      • PA
      • Zn
    • Material conector glándula
      • Latón
      • Poliamida
    • Material conector glándula forma corta
      • CuZn
      • PA
    • Material de acopladores
      • Latón
      • Aleación de zinc
    • Material de acopladores forma corta
      • CuZn
    • Material de la palanca
      • Acero
      • Acero inoxidable
      • Plástico
    • Material de sellado
      • Caucho de acrilonitrilo butadieno
    • Material pernos de fijación
      • Acero
      • Acero inoxidable
      • Aleación de zinc
      • Poliamida
    • Modelo con pernos de bloqueo
      • Perno de anclaje para palanca doble
      • Perno de anclaje para palanca simple
    • Número de entradas de conductores
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
    • Número de pernos de bloqueo
      • 0.0
      • 4.0
      • 2.0
    • Número entrada de cable arriba
      • 0.0
      • 1.0
      • 2.0
    • Número entrada de cable lateral
      • 1.0
      • 0.0
      • 2.0
    • Paso de rosca
      • 1,5
      • 1,588
      • 1,41
    • Revestimiento de carcasa
      • con recubrimiento de polvo
      • niquelado
      • sin revestimiento
    • Tamaño de rosca
      • M 25
      • M 32
      • M 20
      • M 40
      • NPT 1/2"
      • NPT 1"
      • PG 21
      • PG 29
      • M 50
      • NPT 3/4"
      • PG 11
    • Tipo de bloqueo
      • Palanca simple
      • Doble palanca
    • Tipo de rosca
      • métrico
      • NPT
      • PG
    • Variante de la carcasa
      • Cubierta
      • Base de montaje en superficie
      • Base para montaje en panel
      • Cubierta del acoplador de cables
    • Zona de fijación de cable mín.
      • 11.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 3.0 mm
      • 15.0 mm
    • Zona máx. de fijación de cable
      • 21.0 mm
      • 13.0 mm
      • 15.0 mm
      • 17.0 mm
      • 13.5 mm
      • 23.0 mm
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a la corrosión
      • Libre de halógenos
      • Protección frente a vibraciones
      • Resistente a impactos
      • Resistente a los rayos UV
    • Clase de protección (IP), montada
      • IP 65
      • IP 68
    • Clase de protección (IP), sin obstrucciones
      • IP 65
    • Clase de protección IP enchufada
      • IP 65
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 67
    • Pico de temperatura de duración breve
      • 125.0 °C
    • Prueba de niebla salina según
      • DIN EN ISO 9227, método NSS, duración de la prueba 480 horas
      • IEC 60068-2-52 Nivel de nitidez 2
    • Resistente a la corrosión según
      • DIN EN 6988
    • Temperatura de operación máx.
      • 100.0 °C
      • -40.0 °C
    • Temperatura de operación mín.
      • -40.0 °C
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • marcado CE
      • Con identificación UKCA
      • Reconocido por cUR
      • Certificado por VDE
      • Reconocido por UR
      • Certificado por CSA
    • Certificación cUR
      • según CSA C22.2 No. 182.3
      • según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
      • according to CSA C22.2 No. 182.3
      • according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
      • according to CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
      • según CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
      • según CSA C22.2 No. 182.1 (e-file number: E75770)
      • según CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E77570)
    • Certificación UR
      • según UL 1977 (e-file number: E75770)
      • según UL 50E (e-file number: E75770)
      • according to UL 1977 (e-file number: E75770)
      • according to UL 50E (e-file number: E75770)
      • according to UL 50 (e-file number: E75770)
      • according to UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
      • según UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
      • según UL 50 (e-file number: E75770)
      • según UL 50E (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
      • según UL 50E
      • según UL 1977
      • según UL 1977 (CCN: ECBT2)
      • according to UL 1696 (e-file number: E75770)
    • Norma de producto según IEC
      • IEC 61984
    • Número de control de categoría cUR
      • ECBT8
      • ECBT2
    • Número de control de categoría UL
      • ECBT2
      • ECBT8
    • Número de registro VDE
      • B437
Resultados (229)