Mexico
 
 
Mexico
 
 

Contactos de conector rectangulares

Contactos para una conexión fiable

Los contactos mecanizados para conectores rectangulares están disponibles como contactos socket y pin, con diferentes dimensiones de sección transversal. Puede elegir entre contactos de alta calidad bañados en oro, bañados en plata o pasivados para las series EPIC® H-BE, H-D y MC. Los contactos de rodillo estampados de las series M-D, H-D y MC tienen dos zonas de crimpado, con crimpado del núcleo y del aislamiento, y son adecuados para la producción automatizada con crimpadoras. Nuestro portafolio de productos también incluye contactos estampados, contactos para cables coaxiales y la serie H-Q. Los contactos EPIC® MH son adecuados para el sistema de conectores modulares y garantizan un alto nivel de flexibilidad. Los contactos MH están disponibles en diferentes tamaños y como contactos mecanizados o estampados.

 

Conectores
Conectores rectangulares
  • Material rodante
  • Building Automation
  • Robótica
  • Reconocido por cUR
  • UR reconocido
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
  • Certificado CSA
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Segmento industrial
      • Material rodante
      • Building Automation
      • Robótica
  • Diseño del producto
    • Connectable conductor cross-section (mm2)
      —
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (AWG)
      • 20 AWG
      • 16 AWG
      • 26 AWG
      • 14 AWG
      • 18 AWG
      • 12 AWG
      • 24 AWG
      • 28 AWG
      • 1 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 1/0 AWG
      • 2/0 AWG
      • 8 AWG
      • 3/0 AWG
      • 10 AWG
      • 2 AWG
      • 15 AWG
      • 25 AWG
      • 9 AWG
    • Sección transversal máxima conectable del conductor (AWG)
      • 16 AWG
      • 20 AWG
      • 14 AWG
      • 17 AWG
      • 12 AWG
      • 24 AWG
      • 1 AWG
      • 2/0 AWG
      • 22 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 1/0 AWG
      • 3/0 AWG
      • 8 AWG
      • 10 AWG
      • 15 AWG
    • Variante de contacto
      • Socket
      • Pin
      • Terminal de cable
    • Tipo de conductor de conexión
      • Terminación crimpada
      • Terminación por soldadura
      • Conexión atornillada axial
    • Material del contacto
      • Latón
    • Material de la superficie de contacto
      • Recubrimiento de plata
      • Recubrimiento de oro
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Reconocido por cUR
      • UR reconocido
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
      • Certificado CSA

 

(22)