Mexico
 
 
Mexico
 
 

Insertos de conector rectangular

El conductor de su conector rectangular

Junto con los contactos, los insertos de conector rectangulares EPIC® forman el interior de un conector rectangular y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Nuestro portafolio consta de 11 series, que combinan insertos de conector rectangular EPIC® del mismo tipo en diferentes variantes. Ofrecemos insertos para diversas técnicas de conexión, como crimpado, roscado, push-in, resorte tipo jaula y terminación por soldadura, así como insertos certificados para mercados extranjeros o aplicaciones especiales como el transporte ferroviario. Descubra qué inserto de conector rectangular es la elección perfecta para sus conectores rectangulares.

Categorías

Conectores
  • Inserto con conexión atornillada
  • Inserto para terminales crimpados
  • Inserto
  • Inserto con conexión push-in
  • Inserto con terminación tipo muelle de jaula
  • Conector del cable
  • Inserto para terminales soldados
  • Material rodante
  • Energía
  • Robótica
  • Retardante de flama
  • Resistente a impactos
  • Libre de halógenos
  • Protección contra las vibraciones
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente a los productos químicos
  • UR reconocido
  • Marcado CE
  • Reconocido por cUR
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
  • Certificado VDE
  • Certificado CSA
Filtro
  • Información general
    • Tamaño del diseño
      • 16B
      • 3A
      • 24B
      • 10B
      • 6B
      • 32B
      • 48B
      • 10A
      • 16A
      • 32A
      • Q
      • 48A
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Inserto con conexión atornillada
      • Inserto para terminales crimpados
      • Inserto
      • Inserto con conexión push-in
      • Inserto con terminación tipo muelle de jaula
      • Conector del cable
      • Inserto para terminales soldados
    • Segmento industrial
      • Material rodante
      • Energía
      • Robótica
  • Parámetros eléctricos
    • Corriente nominal
      • 16 A según IEC
      • 10 A según IEC
      • 16 A según UL/CSA
      • 10 A según CSA
      • 16 A según CSA
      • 10 A según UL
      • 16 A según UL
      • 14 A según UL
      • 13 A según UL/CSA
      • 40 A según CSA
      • 40 A según IEC
      • 40 A según UL
      • 8.5 A según UL
      • 35 A según IEC
      • 30 A según IEC
      • 10 A según UL/CSA
      • 23 A según IEC
      • 35 A según UL/CSA
      • 80 A según IEC
      • 80 A según UL/CSA
      • 22 A según CSA
      • 30 A según UL
      • 35 A según UL
      • 35 A según CSA
      • 13 A según UL
      • 8.5 A según CSA
    • Voltaje nominal
      • 600 V AC rms / DC según UL
      • 600 V AC rms / DC según CSA
      • 500 V AC rms / DC según IEC
      • 600 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 250 V AC rms / DC según IEC
      • 400 V AC rms / DC según IEC
      • 250 V AC rms / DC según UL
      • 400 V AC rms / DC según CSA
      • 400 V AC rms / DC según UL
      • 630 V AC rms / DC según IEC
      • 24 V AC rms según IEC
      • 830 V AC rms / DC según IEC
      • 60 V DC según IEC
      • 60 V DC según UL
      • 230 V AC rms / DC según IEC
      • 1000 V AC rms / DC según IEC
      • 250 V AC rms / DC según CSA
      • 48 V AC rms / DC según CSA
      • 48 V AC rms / DC según UL
      • 48 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 600 V CA rms / DC según CSA
      • 600 V CA rms / DC según UL
      • 120 V DC según UL
      • 24 V AC rms / DC según IEC
      • 250 V AC rms según IEC
      • 250 V CA rms / DC según IEC
      • 400 V AC rms / DC según UL/CSA
      • 50 V AC rms / DC según CSA
      • 50 V AC rms / DC según UL
      • 50 V AC rms según IEC
      • 630 V CA rms / DC según IEC
  • Diseño del producto
    • Número de contactos
      • 16+PE
      • 24+PE
      • 10+PE
      • 6+PE
      • 7+PE
      • 6
      • 5+PE
      • 2+PE
      • 4+PE
      • 12+PE
      • 13
      • 15+PE
      • 18+PE
      • 25+PE
      • 3+PE
      • 32+PE
      • 4 + PE
      • 40+PE
      • 42+PE
      • 64+PE
      • 8
      • 8+PE
      • 108+PE
      • 72+PE
      • 46+PE
      • 9
      • 14+PE
      • 17
      • 40 + PE
      • 5
      • 64 + PE
      • 7
      • 16 + PE
    • Tipo de conductor de conexión
      • Terminación crimpada
      • Conexión atornillada
      • Conexión atornillada axial
      • Push-in
      • terminal de resorte tipo jaula
      • Terminación por soldadura
    • Tipo de inserto de conector
      • Socket
      • Conector macho
      • Drenaje
    • Connectable conductor cross section
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (AWG)
      • 26 AWG
      • 20 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 24 AWG
    • Sección transversal máxima conectable del conductor (AWG)
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
      • 16 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
      • 20 AWG
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Retardante de flama
      • Resistente a impactos
      • Libre de halógenos
      • Protección contra las vibraciones
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a los productos químicos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • UR reconocido
      • Marcado CE
      • Reconocido por cUR
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
      • Certificado VDE
      • Certificado CSA

Resultados

(85)