Mexico
 
 
Mexico
 
 

Kits de conectores rectangulares

Para una conexión completa

Con los kits de LAPP, puede crear rápida y fácilmente una conexión completa compuesta por conector y socket. Nuestros kits son conjuntos de conectores combinados para el lado de la toma y el lado de la clavija. Los kits de conectores rectangulares constan de una carcasa, inserto y contactos. Están disponibles para los productos EPIC® más populares.

Categorías

Conectores
Conectores rectangulares
  • Kit
  • Libre de halógenos
  • Marcado CE
  • Reconocido por cUR
  • Certificado VDE
Filtro
  • Información general
    • Tamaño del diseño
      • 3A
      • 6B
      • 10A
      • 16B
      • 10B
      • 16A
      • 24B
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Kit
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • 500 V AC rms / DC según IEC
      • 600 V AC rms / DC según UL/CSA
    • Corriente nominal
      • 16 A según IEC
      • 16 A según UL/CSA
  • Diseño del producto
    • Número de contactos
      • 3+PE
      • 4+PE
      • 10+PE
      • 16+PE
      • 6+PE
      • 24+PE
    • Tipo de bloqueo
      • Palanca simple
    • Variante de carcasa
      • Cubierta
      • Base para montaje en panel
      • Cubierta del acoplador de cables
      • Base de montaje en superficie
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (AWG)
      • 20 AWG
    • Sección transversal máxima conectable del conductor (AWG)
      • 14 AWG
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (mm2)
      • 0.5 mm²
    • Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
      • 2.5 mm²
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
  • Certificaciones y normas
    • Norma de producto según IEC
      • IEC 61984
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Reconocido por cUR
      • Certificado VDE

Resultados

(14)