Mexico
 
 
Mexico
 
 

Accesorios y herramientas para conectores solares

Herramientas para una conexión fiable

Las herramientas de LAPP permiten crimpar conectores solares in situ. Nuestra EPIC® SOLAR TOOL CSC consiste en un troquel multiuso para cortar, pelar y crimpar conectores solares. La herramienta también incluye un localizador para la colocación segura de los contactos de crimpado. La herramienta especial EPIC® SOLAR TOOL consiste en una matriz de crimpado para tres tamaños de sección de conductor.

Categorías

Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Inserto para terminales crimpados
      • Localizador
      • Herramienta de ensamble
    • Marca
      • EPIC®
    • Contacto adecuado
      • EPIC® SOLAR
    • Inserto de crimpado apropiado
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 4mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 2.5, 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm²
    • Localizador adecuado
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC LOC 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL LOC 2.5, 4, 6mm²
    • Para herramientas de crimpado
      • EPIC® TOOL CRIMP HAND
      • EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
    • Tipo de empaque
      • Caja
      • Bolsa
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 1.0
  • Diseño del producto
    • Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
      • 6.0 mm²
      • 4.0 mm²
    • Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
    • Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
    • Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
  • Certificaciones y normas
    • Norma de producto ISO
      • ISO 6722
Resultados (3)