Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores solares

Para una transmisión de potencia duradera en sistemas fotovoltaicos

Los conectores solares son conectores adecuados exclusivamente para su uso en sistemas solares y fotovoltaicos debido a sus propiedades. Se caracterizan por mantener su capacidad de rendimiento, incluso a temperaturas extremadamente altas y bajas, y pueden soportar todas las condiciones meteorológicas gracias al plástico polímero utilizado. En LAPP le ofrecemos conectores solares para el cableado de sistemas fotovoltaicos y los accesorios correspondientes para el crimpado in situ. Los conectores solares EPIC® son adecuados para muchos cables ÖLFLEX® SOLAR.

Categorías

  • Conectores solares
  • Contacto
  • Pin del conector solar
  • Socket de conector solar
  • Divisor solar
  • Inserto para terminales crimpados
  • Localizador
  • Cubierta protectora
  • Herramienta de ensamble
  • Resistente a radiación UV
  • Libre de halógenos
  • Retardante de flama
  • Resistente a impactos
  • Certificado TÜV
  • Marcado CE
  • Certificado VDE
Filtro
  • Información general
    • Volumen de suministro
      • incluidos los contactos
      • incluidos los contactos crimpado
    • para herramienta de crimpado
      • EPIC® TOOL CRIMP HAND
      • EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
    • Industry Segment
      • Solar
    • inserto de conector rectangular de crimpado adecuado
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 4mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 2.5, 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm²
    • Contacto adecuado
      • EPIC® SOLAR
    • Localizador adecuado
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC LOC 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL LOC 2.5, 4, 6mm²
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Conectores solares
      • Contacto
      • Pin del conector solar
      • Socket de conector solar
      • Divisor solar
      • Inserto para terminales crimpados
      • Localizador
      • Cubierta protectora
      • Herramienta de ensamble
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • 1500 V DC según IEC
      • 1000 V CA rms / DC según IEC
      • 1000 V AC rms / DC según IEC
      • 1000 V DC según IEC
      • 2000 V DC según IEC
    • Corriente nominal
      • 50 A según IEC
      • 30 A según IEC
      • 22 A según IEC
      • 35 A según IEC
      • 70 A según IEC
  • Diseño del producto
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (AWG)
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
      • 10 AWG
    • Sección transversal máxima conectable del conductor (AWG)
      • 10 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
      • 12 AWG
    • Variante de contacto
      • Pin
      • Socket
    • Tipo de conector
      • Conector macho
      • Socket
      • Macho / socket / socket
      • Socket / macho / macho
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (mm2)
      • 4.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 6.0 mm²
    • Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 4.0 mm²
    • Alcance mín. de sujeción del cable
      • 5.2 mm
      • 4.8 mm
      • 7.0 mm
    • Alcance máx. de sujeción del cable
      • 7.0 mm
      • 7.1 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.4 mm
    • Material del contacto
      • Latón
      • Aleación de cobre
    • Material de la superficie de contacto
      • Estañado
  • Características de producto
    • Grado de protección IP montado
      • IP 68 - 1m (1h)
      • IP 68 - 1m (10h)
    • Características del producto
      • Resistente a radiación UV
      • Libre de halógenos
      • Retardante de flama
      • Resistente a impactos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado TÜV
      • Marcado CE
      • Certificado VDE

Resultados

(15)