Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores solares

Conectores duraderos para fotovoltaica

Los conectores solares EPIC® ofrecen una conexión exterior duradera y confiable. Los conectores se pueden montar libremente: crimpar, enchufar y apretar el contacto. Así de fáciles son de ensamblar.

Categorías

Conectores
  • Conectores solares
  • Contacto
  • Pin del conector solar
  • Socket de conector solar
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Retardante de flama
  • Resistente a impactos
  • Certificado TÜV
  • Marcado CE
Filtro
  • Información general
    • Volumen de suministro
      • incluidos los contactos
      • incluidos los contactos crimpado
    • Industry Segment
      • Solar
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Conectores solares
      • Contacto
      • Pin del conector solar
      • Socket de conector solar
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • 1500 V DC según IEC
      • 1000 V CA rms / DC según IEC
      • 1000 V AC rms / DC según IEC
      • 2000 V DC según IEC
    • Corriente nominal
      • 50 A según IEC
      • 30 A según IEC
      • 22 A según IEC
      • 70 A según IEC
  • Diseño del producto
    • Variante de contacto
      • Pin
      • Socket
    • Tipo de conector
      • Conector macho
      • Socket
    • Cable clamping range
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (AWG)
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
    • Sección transversal máxima conectable del conductor (AWG)
      • 10 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
    • Connectable conductor cross section
    • Material del contacto
      • Latón
      • Aleación de cobre
    • Material de la superficie de contacto
      • Estañado
  • Características de producto
    • Grado de protección IP montado
      • IP 68 - 1m (1h)
      • IP 68 - 1m (10h)
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Retardante de flama
      • Resistente a impactos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado TÜV
      • Marcado CE

Resultados

(8)