Mexico
 
 
Mexico
 
 

Divisor

Para la conexión en paralelo de módulos fotovoltaicos

Ofrecemos sistemas de conectores para el cableado resistente a la intemperie de sistemas fotovoltaicos. Nuestros divisores permiten conectar módulos fotovoltaicos en paralelo.

Categorías

Conectores
Conectores solares
  • Divisor solar
  • Libre de halógenos
  • Resistente a impactos
  • Resistente a radiación UV
  • Retardante de flama
Filtro
  • Información general
    • Volumen de suministro
      • incluidos los contactos
    • Industry Segment
      • Solar
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Divisor solar
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • 1000 V DC según IEC
    • Corriente nominal
      • 35 A según IEC
  • Diseño del producto
    • Material del contacto
      • Latón
    • Material de la superficie de contacto
      • Estañado
  • Características de producto
    • Grado de protección IP montado
      • IP 68 - 1m (10h)
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a impactos
      • Resistente a radiación UV
      • Retardante de flama

Resultados

(1)