Mexico
 
 
Mexico
 
 

Buscador de patchcords y cordset de extensión


En las plantas industriales modernas, cada conector cuenta, sobre todo cuando se trata de comunicación de datos. Para que sus redes funcionen de forma confiable y sigan siendo eficientes a largo plazo, es importante seleccionar el cable ethernet y los cordset de prolongación adecuados para la tecnología de automatización. Con nuestro buscador de cables ethernet y cordset, encontrará en pocos pasos la combinación ideal de cable y conector para sus necesidades.

Tanto si necesita cables de extensión y de conexión para aplicaciones industriales, como patchcords RJ45 preensamblados, robustos juegos de cables M12 o soluciones compatibles con PROFINET, nuestra herramienta le guiará intuitivamente por la gama y le mostrará de inmediato los productos adecuados, incluidos datos técnicos, certificados y opciones de pedido.

Descubra los cables preensamblados de alta calidad especialmente desarrollados para entornos industriales exigentes. Nuestras soluciones son robustas y están listas para su uso inmediato, para lograr la máxima eficacia y confiabilidad en el cableado de sus máquinas.

Empiece ahora y encuentre el conector perfecto de forma rápida, sencilla y confiable.

¿Por qué utilizar nuestro buscador?


Fast & targeted

Thanks to the intuitive selection process, we guide you directly to the right patchcord or cordset.

Calidad confiable

Benefíciese de los elevados estándares de LAPP en soluciones de cableado y conectores.

Versatile application

Whether RJ45, industrial M12 connections or M8 – you can quickly find the right type.

Así de sencillo


1. seleccionar estándar: En primer lugar, seleccione el estándar deseado: por ejemplo, Bus de campo, Ethernet o sensor.


2. defina los requisitos: Introduzca sus requisitos específicos: protocolos, capacidad PoE, tipos de conectores (RJ45, M12), diseño del cable y tipo de cable.


3. encontrar productos adecuados: El buscador le muestra inmediatamente los artículos adecuados de la gama LAPP, incluidas las fichas técnicas, los certificados y las opciones de pedido directo. 

Sus ventajas con LAPP


  • Menor esfuerzo de manipulación, prevención de errores e instalación más rápida gracias al cable ethernet y los cordset de prolongación listos para conectar

  • Amplia cartera de productos para todos los estándares de protocolo habituales, como PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP y muchos más. 

  • Máxima calidad y fiabilidad gracias a materiales robustos y mano de obra precisa, perfectos para aplicaciones industriales y entornos exigentes. 

  • Asesoramiento experto independiente del protocolo 

Nuestro buscador de productos le ayudará a encontrar la combinación adecuada de cable y conector para su protocolo y entorno.

La conexión adecuada para su aplicación: rápida, sencilla y fiable.


¿Qué son los cables ethernet?

Los cables de conexión Ethernet son cables preensamblados con conectores en ambos extremos, normalmente RJ45 o M12. Se utilizan para conectar componentes de red como conmutadores, enrutadores o controladores. En las aplicaciones de Industria, los cables de conexión deben ser especialmente robustos, con protección CEM y, a menudo, libres de halógenos para cumplir los elevados requisitos.

What are cordsets?

Cordsets are also pre-assembled cables, but are usually intended for specific industrial applications. They consist of a cable and connectors assembled in accordance with the relevant standards - e.g. M8 or M12 - and are ideal for sensors, actuators or Ethernet communication in harsh environments. Cordsets are vibration-resistant, easy to install and available in various coding options.

¿Qué ventajas tienen el cable ethernet y los cordset?

Los cables ethernet y los cordset impresionan por su facilidad de uso y alta fiabilidad en aplicaciones exigentes. Los cables ethernet garantizan una conexión rápida y segura entre componentes de red y son ideales para entornos industriales por su robustez y compatibilidad electromagnética. Los cordset de extensión están especialmente diseñados para uso industrial y se caracterizan por su resistencia a las vibraciones, su facilidad de instalación y su idoneidad para sensores y actuadores.