Mexico
 
 
Mexico
 
 

Configurador de carcasas EPIC

Herramienta en línea para carcasas de conectores rectangulares EPIC® individuales

Cuanto mayor es la elección, más difícil es la decisión


A veces puede resultar difícil tomar una decisión, pero con millones de opciones de combinación, también es comprensible. Con nuestro configurador de carcasas EPIC®, puede seleccionar sin esfuerzo una carcasa de conector rectangular de nuestra amplia gama y adaptarla fácilmente a sus necesidades.

Esto significa que no hay nada que le impida elegir la carcasa de conector rectangular adecuada para su aplicación.

Haga clic aquí para ir al configurador

Su carcasa de conector rectangular individual en unos pocos clics. Defina la forma de la carcasa, el tipo y la posición de las entradas de cables y mucho más.


Sin coste alguno y sin necesidad de registro.

Opciones de configuración

  • Diseño de carcasas 
  • Tamaño del diseño 
  • Clase de rendimiento 
  • Diseño del conector
  • Tipo de rosca
  • Tamaño de rosca
  • Número de orificios
  • Posición del orificio
  • Cuello
  • Tipo de bloqueo
  • Material del sistema de cierre
  • Clip de bloqueo

Los benficios para usted


Enorme variedad

138 millones de opciones de combinación no dejan nada que desear.

Verificación de viabilidad

Comprobación de la viabilidad técnica de todas las variantes configurables.

Fácil de usar

Precios en línea, identificación de las variantes del catálogo y entrega de la solución en 5 días laborables.

Todo de un vistazo

Visualización y descripción de la carcasa configurada, incl. opción para descargar la hoja de datos.

Conocimientos previos


¿Qué son los conectores industriales y para qué se utilizan?

Un conector industrial es el componente esencial de una conexión enchufable desmontable y segura entre dos cables o para conectar un cable a un dispositivo o máquina. Establece el contacto y resiste cientos de ciclos de conexión. 

¿En qué ámbitos se utilizan los conectores industriales?

Los conectores industriales se integran en la maquinaria industrial, la ingeniería de plantas y los sistemas de accionamiento, y se utilizan para medición, control, regulación y suministro de energía. Las diferentes formas, tamaños y variantes permiten una amplia gama de aplicaciones.

¿Por qué necesito una carcasa para mi conector industrial?

Las carcasas de conectores rectangulares protegen el núcleo del conector rectangular, es decir, sus insertos y contactos. Garantizan la estabilidad y resistencia de un conector rectangular. Esto las hace ideales para aplicaciones industriales.