Mexico
 
 
Mexico
 
 

Prensaestopas libres de plomo

Uso del plomo según RoHS y REACH


El uso de plomo en productos comerciales e industriales ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Hasta ahora, sin embargo, aún se permitían pequeñas cantidades de plomo en algunos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, la Directiva RoHS actualmente aún permite hasta un 4 % de plomo en aleaciones de cobre como el latón, material utilizado en los prensaestopas de latón SKINTOP® y SKINDICHT®, como una excepción para productos electrónicos. Esta exención se prorrogó recientemente hasta el 30 de junio de 2027. Formalmente es posible una nueva ampliación.


Ya en 2020, LAPP fue el primer fabricante del mundo en presentar prensaestopas en versión de latón sin plomo. Únase a nosotros para aprovechar esta oportunidad e invierta pronto en conectores glándula sostenibles y duraderos que no contengan plomo.

¿Qué es un prensaestopas libre de plomo?


Los prensaestopas libres de plomo también son prensaestopas. La única diferencia es que se fabrican sin el habitual contenido en plomo del dos al cuatro por ciento como aditivo en el latón, permitido por la Directiva RoHS y habitual en el mercado.


Los prensaestopas libres de plomo y los accesorios para prensaestopas libres de plomo de LAPP se identifican con la designación "LF" (lead-free). Esto significa que puede obtener nuestros prensaestopas habituales y populares, como el SKINTOP® MS-M y MS-SC-M, o nuestra contratuerca SKINDICHT® SM-M, con el mismo rendimiento, también en versiones sin plomo. Nuevo en nuestro portafolio: ahora también puede encontrar los tapones ciegos SKINDICHT® BL-M, reductores SKINDICHT® MR-M, expansores SKINDICHT® ME-M, adaptadores SKINDICHT® MA-PG/M y contratuercas con garras SKINDICHT® SM-PE M en versiones sin plomo.

Prensaestopas libres de plomo


Desde su lanzamiento hace poco más de un año, hemos integrado con éxito el latón libre de plomo en LAPP, superando el desafío de los materiales alternativos. Además, seguiremos ampliando gradualmente otras familias de productos para incluir versiones libres de plomo para usted.


Como líder mundial en soluciones integradas de cables y conexiones, no esperamos; fuimos el primer fabricante en el mundo en establecer prensaestopas de latón libre de plomo desde el principio. Hasta el día de hoy, hemos ampliado nuestro portafolio de productos libres de plomo para usted.


Como siempre, más proactivo que reactivo, para poder reaccionar pronto y de forma sostenible a los cambios que se avecinan.

¿Qué son REACH y RoHS?


Para proteger a las personas, los animales y el medio ambiente, diversas leyes, como las regulaciones RoHS y REACH, establecen el uso de sustancias químicas, sus restricciones y ámbitos de aplicación. Las directivas REACH también establecen el contenido de plomo permitido en las aleaciones de cobre.

Más información sobre REACH y RoHs

¿Qué desafíos existen en la fabricación de productos con metales libres de plomo?


La adición de plomo en las aleaciones de cobre, incluido el latón, garantiza un buen rompimiento de viruta y una ligera lubricación. Esto reduce la fricción y, por lo tanto, también la generación de calor durante la fabricación de prensaestopas. La baja dureza del material de latón con plomo añadido es otra ventaja que permite un procesamiento rápido y sencillo.


La producción de prensaestopas con materiales libres de plomo y la adquisición de materias primas implicaron, por lo tanto, adaptaciones complejas en los procesos y costos más altos. Actualmente, los materiales de latón libre de plomo a menudo no están disponibles con la misma cobertura. El comportamiento a la tracción al procesar materiales libres de plomo es diferente al de los materiales con adición de plomo. Esto significa que la eliminación de virutas durante la producción es un desafío, especialmente si se utilizan ambas variantes de productos semielaborados en el proceso de fabricación.


Trabajo adicional, que conlleva costos generales más altos y, de manera inevitable, impactará en los precios de las variantes de productos libres de plomo, especialmente durante el período de transición.

¿Qué diferencias hay entre los prensaestopas sin plomo?


Los prensaestopas libres de plomo son visualmente idénticos a los fabricados en latón con contenido de plomo.

Las propiedades del producto de los prensaestopas con y sin plomo también son comparables. Tanto el laboratorio interno de LAPP como institutos de ensayo externos lo han confirmado:

  • las propiedades mecánicas,
  • la resistencia a la corrosión y
  • las propiedades CEM son comparables.

Ambas variantes de los prensaestopas LAPP son también estancas al polvo según IP 68 y están protegidas contra la inmersión continua hasta un máximo de 10 bares y 100 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.

Al igual que los prensaestopas con plomo, los prensaestopas sin plomo pueden entregarse de inmediato desde inventario en tamaños métricos de M12 a M63.

SKINTOP® MS-M

¿Cuáles son sus ámbitos de aplicación y en qué entornos se utilizan?


Nuestros prensaestopas libres de plomo son una excelente opción cuando la Directiva RoHS y el Reglamento REACH sobre plomo sean relevantes para su maquinaria o sistemas.


Sobre todo, si fabrica o utiliza máquinas con largos tiempos de planificación o ciclos de vida, tiene sentido optar por componentes libres de plomo, que estén desvinculados de cualquier restricción actual o futura en las normativas RoHS o REACH.


En lo que respecta a los mercados internacionales de ventas o las cadenas de valor y la legislación, actuar de manera sostenible con visión de futuro también puede tener un efecto positivo en su planificación

¿Cómo identificar los prensaestopas sin plomo de LAPP?


Al seleccionar prensaestopas sin plomo, busque la designación "LF" en los números de artículo de nuestros productos.


Los productos con este sufijo son alternativas sin plomo a los prensaestopas clásicos, manteniendo las mismas propiedades del producto.


Por tanto, con nuestros prensaestopas sin plomo siempre estará en el lado seguro y podrá planificar de forma sostenible y a largo plazo, incluso si la normativa se modifica en el futuro.

Conectores glándula

Entrada de cable con sellado y alivio de esfuerzo