Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables libres de halógenos

¿Cómo, qué, cuándo y, sobre todo, por qué?

¿Qué son los halógenos?


Elementos como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato son halógenos y aparecen en el séptimo grupo principal de la tabla periódica de los elementos. Se encuentran en muchos compuestos químicos, por ejemplo, en el cloruro de polivinilo. El PVC, como se le conoce comúnmente, es muy duradero, razón por la cual se utiliza en muchos productos técnicos, así como para el aislamiento y como material de cubierta en cables. El cloro y otros halógenos se incluyen a menudo como aditivos para mejorar la protección contra las llamas. Pero eso tiene un precio. Los halógenos son perjudiciales para la salud. Por este motivo, cada vez se utilizan más plásticos libres de halógenos para los cables.

¿Qué es un cable sin halógenos?


Como su nombre indica, los cables libres de halógenos no contienen halógenos en la composición de los plásticos. Los plásticos halogenados se identifican por los elementos químicos en sus nombres, como el ya mencionado policloruro de vinilo, caucho de cloropreno, etileno propileno fluorado, caucho fluoropolimérico y otros más.

Si desea o necesita utilizar cables libres de halógeno, asegúrese de que estos estén compuestos de plásticos como caucho de silicón, poliuretano, polietileno, poliamida, polipropileno, elastómeros termoplásticos (TPE) o caucho de etileno-propileno-dieno. No contienen estabilizantes ni suavizantes a base de metales pesados, y los aditivos para la protección contra flama son seguros para el medio ambiente.

¿Cómo se designan los cables libres de halógenos?


Un cable es libre de halógeno si no se utilizan halógenos como cloro, flúor o bromo en el material de aislamiento y de cubierta del cable. Los conectores glándula, los sistemas de conduit protectores de cables, los conectores o los tubos termorretráctiles, como el conduit protector PROTECT HF de LAPP, también pueden fabricarse con plásticos libres de halógenos y, por tanto, no contienen halógenos. Si necesita cables libres de halógenos, por ejemplo, deberá prestar atención a las siguientes designaciones de producto:

Plásticos halogenados

Plásticos halogenados
  • Hule de clorofenileno
  • Fluoroetileno propileno
  • Caucho de fluoropolímero
  • Cloruro de polivinilo

Plásticos libres de halógenos

Plásticos libres de halógenos
  • Caucho de silicón
  • Poliuretano
  • Polietileno
  • Poliamida
  • Polipropileno
  • Elastómeros termoplásticos

Con el tiempo, han surgido varias denominaciones comunes en el mercado dentro de la industria de cables en lo que respecta al marcado de cables libres de halógeno. Por ello, dependiendo del fabricante, encontrará, entre otros, los siguientes términos para cable libre de halógenos:

  • HFFR I libre de halógenos, retardante de flama
  • LSZH (o LS0H) I baja emisión de humos, sin halógenos
  • FRNC I retardante de flama, no corrosivo
  • HF I Libre de halógenos

LAPP los productos pueden identificarse por la letra H en la designación del producto. Por ejemplo, nuestro cable de control ÖLFLEX® CLASSIC 110 H o, de forma más general, los cables con cubierta NHXMH como alternativa libre de halógenos al cable de instalación de PVC NYM. Los conectores glándula libres de halógenos se identifican con las letras HF. El conector glándula SKINTOP® ST-HF-M y el tubo termorretráctil SYLVIN® son retardantes de flama y autoextinguibles, además de estar libres de halógenos, y ofrecen un alto nivel de confiabilidad funcional.

¿Por qué son importantes los cables libres de halógenos para la protección contra incendios?


Los halógenos pueden dañar la salud. Esto ocurre sobre todo cuando arden plásticos halogenados, en particular el PVC. Si se produce un incendio, el plástico libera haluros de hidrógeno. Los halógenos se combinan con el agua, como el agua de extinción utilizada por los bomberos o el líquido de las mucosas, para formar ácidos: el cloro se convierte en ácido clorhídrico, el flúor en ácido fluorhídrico, altamente corrosivo. Además, puede formarse una mezcla de dioxinas y otras sustancias químicas altamente tóxicas. Si penetran en las vías respiratorias, pueden causar daños y provocar asfixia. Incluso si alguien sobrevive al incendio, su salud puede sufrir daños permanentes. Este es mucho menos el caso de los cables libres de halógenos.


Para una protección integrada contra el fuego, los cables deben tener también protección contra las llamas y baja generación de humos. La protección contra llamas ralentiza la combustión y la propagación de la llama y favorece la autoextinguibilidad. Los fabricantes se enfrentan a un dilema, ya que el cloro y el bromo son excelentes retardantes de flama, por lo que a menudo se mezclan con plásticos para cables. Sin embargo, debido a los riesgos para la salud mencionados, esto es controvertido y sólo se permite cuando no hay personas en peligro. Como resultado, LAPP utiliza materiales con un alto nivel de protección contra las llamas pero sin halógenos.

¿Qué ventajas ofrecen los cables libres de halógenos?


Si los cables libres de halógenos se calientan o se queman mucho, forman muchos menos ácidos o gases corrosivos perjudiciales para la salud. Los cables de control ÖLFLEX® o los cables de datos de las marcas UNITRONIC® y ETHERLINE® son especialmente adecuados para su uso en edificios públicos, sistemas de transporte o, en general, donde exista riesgo elevado de daños a personas, animales o bienes en caso de incendio. Tienen una baja densidad de gas de humo, por lo que producen menos humos y facilitan que las personas atrapadas encuentren vías de escape.

Si necesita un “cable NYM libre de halógeno”, confíe en nuestros cables con cubierta NHXMH, la alternativa libre de halógeno a los cables NYM comunes que contienen halógeno. Nuestro cable de control ÖLFLEX® Classic 110 está disponible en las variantes ÖLFLEX® Classic 110 H o ÖLFLEX® CLASSIC 130 H libres de halógenos.

Los cables libres de halógenos son especialmente útiles si desea garantizar el máximo mantenimiento funcional posible en caso de incendio. Esto puede ser importante en edificios donde las cámaras de vigilancia proporcionan imágenes del origen del incendio. El cable de datos de alta velocidad ETHERLINE® FIRE de LAPP transmite datos a velocidad máxima incluso después de dos horas expuesto a las llamas.

Sin problemas de salud

Cuando se calientan, los cables libres de halógenos generan significativamente menos ácidos corrosivos o gases peligrosos.

Integridad funcional prolongada incluso en caso de incendio

El cable de datos de alta velocidad ETHERLINE® FIRE de LAPP transmite datos a velocidad máxima incluso después de dos horas expuesto a las llamas.

Variantes libres de halógenos

También puede encontrar nuestros productos estándar como variantes libres de halógenos.

Requisitos normativos para cables y conectores libres de halógenos


Un cable libre de halógenos que cumple con las normas y estándares relevantes no es necesariamente completamente libre de halógenos. Para que un cable se considere libre de halógenos en el sentido de los requisitos normativos, no deben superarse determinados valores.

En resumen, esta parte de la norma define el equipo de ensayo y el procedimiento para determinar la cantidad de gas ácido halógeno que se forma cuando los materiales se queman en cables y conductores aislados.


Los cables LAPP, designados como libres de halógenos de acuerdo a la norma IEC 60754-1, ofrecen por tanto al usuario la garantía de que el material probado no supera un contenido de ácido halógeno de 5 mg/g.

La parte 2 de la norma DIN EN 60754 describe la determinación de la acidez mediante la medición del valor pH y la conductividad.


Para usted, como usuario, esto significa que nuestros cables libres de halógenos conforme a la norma IEC 60754-2 no descienden por debajo de un valor de pH de 4,3. El valor de conductividad determinado de nuestros cables y líneas tampoco supera el límite de 10 μS/mm.  

Como ya se mencionó en la sección sobre las ventajas de los cables libres de halógenos, la larga integridad funcional y una visibilidad sin obstrucciones suelen ser aspectos muy importantes en caso de incendio. Este último aspecto es crucial para la evacuación de personas en edificios, el acceso del cuerpo de bomberos o para los sistemas de monitoreo, por ejemplo, en caso de análisis secundarios sobre la causa del incendio.


La norma DIN EN 61034-2 define el método para medir la densidad del humo de los cables en combustión en condiciones definidas.


La densidad de humos de los cables y conductores se expresa en valores mínimos de permeabilidad a la luz. En el anexo A de la norma se pueden deducir los cálculos de seguridad contra incendios.


En el anexo B, la norma DIN EN 61034-2 formula recomendaciones para el caso de que no existan requisitos en otras normas. En este anexo, se recomienda un valor mínimo de permeabilidad a la luz del 60 %.


Los productos de LAPP que cumplen con la norma DIN EN 61034 garantizan, por lo tanto, una permeabilidad a la luz de al menos 60 %, según el método de prueba descrito.