Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cadenas portacables

Protección de cables en aplicaciones dinámicas


Las cadenas portacables se desarrollaron por primera vez en la década de 1950 y garantizan el guiado seguro de cables y mangueras de medios en aplicaciones con movimiento continuo y dinámico. Las cadenas portacables reducen la tensión de cables y mangueras y el esfuerzo al que están sometidos, lo que se traduce en una vida útil considerablemente más larga y una mayor fiabilidad. Gracias a los materiales y diseños modernos, las cadenas portacables son ahora capaces de alcanzar un verdadero rendimiento máximo, lo que permite mejoras considerables de la productividad. Las cadenas de plástico y acero contribuyen significativamente a la automatización de muchos sectores industriales.

¿Qué tipo de cadena portacables necesita?


Los cables que deben guiarse y protegerse deben ser siempre el foco de su diseño, no la cadena en sí. Por tanto, determine primero los parámetros básicos de su aplicación y, a continuación, defina los cables necesarios antes de seleccionar la cadena adecuada.

¿Ya sabes qué requisitos debe cumplir tu cadena?

Tenemos la cadena portacables perfecta para una amplia gama de aplicaciones. ¿Qué tipo de cadena portacables te conviene?

Cadenas portacables para movimientos bidimensionales y lineales

Los cables están doblados en una dirección. 

Cadenas portacables para movimientos torsionales tridimensionales?

Especialmente diseñado para su uso en Robots industriales diseñado y permiten rotaciones de hasta 540°. 

¿Necesitas un sistema completo de cadena portacables compatible?


Echa un vistazo a nuestras soluciones de ensamble. 

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – sistemas de cadenas portacables fabricados por LAPP

Múltiples posibilidades de aplicación de las cadenas portacables

En las estrechas máquinas expendedoras, los productos se transportan con precisión hasta la bandeja de salida en todo momento, gracias al suministro de energía mediante una cadena portacables.
Las cadenas portacables y los cables para aplicaciones altamente dinámicas desempeñan un papel central en el cableado de montañas rusas o torres de caída libre.
 
Lea nuestro artículo de LAPPconnect "Subidón de adrenalina: cables para la montaña rusa".
Si le gusta ir al teatro, fíjese bien en la tecnología escénica. Aquí, las cadenas portacables mueven las cerchas (vigas de celosía), que suelen estar suspendidas en la zona del techo.
Las cadenas portacables aseguran el movimiento seguro y la correcta posición de las escobillas de limpieza.

Como puede verse, a menudo nos encontramos con cadenas portacables en la vida cotidiana sin notarlas conscientemente.

Los sistemas de cadenas portacables se han convertido en ayudantes indispensables, sobre todo en áreas y aplicaciones industriales.

Ingeniería mecánica y de instalaciones, industria de la automatización


Usos típicos:

  • Máquinas herramienta
  • Centros de mecanizado (por ejemplo, centros de corte, máquinas de corte y fresado)
  • Automatización de fábricas y edificios
  • Sistemas industriales (sistemas de portal)
  • Robots industriales

El eslabón más fuerte de la cadena

Las máquinas TOSHULIN son las preferidas en muchas industrias, como en la industria aeronáutica o en los fabricantes de motores General Electric y Rolls Royce. Siemens las utiliza para fabricar turbinas de gas y SEW Eurodrive en sus cajas de engranajes para turbinas eólicas. LAPP suministra en la República Checa cadenas portacables pre-ensambladas con cables y conectores.

(Intra)logística


Usos típicos:

  • Máquinas expendedoras
  • Sistemas de envasado y llenado
  • Sistemas de almacenamiento automatizado ("almacén de estanterías elevadas")
  • Flujo de materiales y manipulación de mercancías por piezas, sistemas de mercancías a granel
  • Robots industriales

Intralogística: conexión automática en red con LAPP
Production line for insulating glass at Bystronic glass

Cadenas portacables para torres de almacenamiento

El espacio es un bien escaso en las fábricas. SSI SCHAEFER, proveedor de soluciones para productos y sistemas de intralogística con sede en la región de Siegerland, Alemania, ha reconocido esto y ha desarrollado una solución ingeniosa que está encontrando su lugar en cada vez más naves industriales: SSI LOGIMAT® – equipado con cadenas portacables de LAPP.

Tecnología industrial y de la construcción


Usos típicos:

  • Ascensores, plataformas elevadoras
  • Lavado de coches
  • Dispositivos de giro
  • Puertas
  • Aparcamientos
  • Puentes de embarque para pasajeros.

Productos LAPP en la fábrica de cemento de Togo

La colaboración con AIUT ha llevado ahora a la realización de un proyecto internacional en África. Una aplicación de LAPP Polonia facilita ahora el trabajo de una carretilla elevadora en la fábrica de cemento de Togo. LAPP Polonia suministró el sistema de guiado adecuado: un sistema de cadenas portacables cuyos componentes se adaptaron a los requisitos.

Otras áreas de aplicación comunes


  • Grúas y polipastos, grúas pórtico
  • Vehículos de elevación y transporte
  • Acerías, tecnología de fundición
  • Minería, tecnología de perforación
  • Industria de alta mar (plataformas de perforación, terminales de GNL)
  • Tecnología agrícola (tecnología medioambiental, por ejemplo, depuradoras de aguas residuales)
  • Tecnología médica (por ejemplo, tomógrafos computerizados)

Drag chains for long travel distances
A look inside the LAPP test center

Datos curiosos de nuestro centro de pruebas


Antes de que un cable para cadena portacables se declare listo para su venta, se somete a un exigente proceso de pruebas. Ya sea calor, frío, tensión química, tensión mecánica o alta velocidad: el área de aplicación posterior se simula hasta el último detalle. Los cables que pasan por el interior de una cadena portacables también deben soportar muchos esfuerzos.

  1. En una prueba realizada dentro de una cadena portacables, un solo cable recorrió una distancia de 150 km cada día.
  2. Cuando se hayan completado las pruebas de un cable para cadena portacables, éste habrá dado la vuelta a la Tierra aproximadamente 1,5 veces.
  3. Según el tipo, un cable se prueba durante uno o dos años en una cadena portacables.
  4. En total, la distancia que nuestros cables de cadena portacables recorren cada día en el laboratorio de pruebas equivale a dar la vuelta al mundo.
  5. En nuestras instalaciones de pruebas más dinámicas, nuestros cables e hilos experimentan una aceleración similar a la de los pilotos en los reactores, es decir, que soportan hasta 9 g. Esto corresponde a nueve veces la aceleración gravitatoria en la Tierra.


Por ello, las cadenas portacables son componentes indispensables para aplicaciones con secuencias de movimientos rápidos y repetitivos que tienen lugar en condiciones ambientales exigentes.

Como socio a nivel global, LAPP te ofrecemos una amplia gama de soluciones de conectividad

  • Cadenas portacables
  • Cables e hilos compatibles con cadenas portacables
  • Sistemas de cadena portacables completamente ensamblados

Tratamos el producto y el servicio como uno solo


Pedir un producto, ¿y listo? En muchos contextos, esto ya no es suficiente.

Antes de crear un sistema de cadenas portacables que funcione, es necesario un análisis detallado de las necesidades y una gran experiencia en productos y proyectos. ¡Podemos ayudarte!

Estas son sus ventajas al optar por un ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, es decir, sistemas de cadena portacables fabricados por LAPP:

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – sistemas de cadenas portacables fabricados por LAPP

Experiencia técnica

Aprovecha la experiencia y conocimientos de nuestros ingenieros de sistemas especializados. Encontrarás  la solución de cadena portacables adecuada a tus necesidades.

Menores gastos de capital y explotación

Una base de proveedores más reducida y la ausencia de instalaciones de producción propias reducen los costos.

Todo de una sola fuente

En lugar de un gran número de proveedores LAPP te ofrece todas las soluciones de cadenas portacables como proveedor competente de sistemas.

Menos necesidad de stock

Suministramos cadenas portacables y ensambles completos en lugar de elementos individuales. Por lo tanto, tu puedes mantener tu stock bajo.

¿Te gustaría conocer más?


Cada cadena portacables se personaliza para tu aplicación: la combinación de componentes se personaliza según tus necesidades específicas, ya que los requisitos individuales de un sistema de cadena portacables lo hacen único. 

Amplíe su conocimiento sobre parámetros de aplicación, componentes individuales y cables para cadena portacables: 

Automatización mediante una cadena portacables

Conoce todos los aspectos fundamentales sobre las cadenas portacables en la industria.

Más información

8 pasos para elegir la cadena portacables adecuada

Te invitamos a leer nuestro documentos técnico para usuarios avanzados.

Descargar ahora

Cables para cadenas portacables

Ideales para aplicaciones (muy) dinámicas.

Descúbralos hoy mismo