Cadena portacables de plástico con diseño abierto para recorridos cortos y espacios reducidos, con fácil instalación de cables gracias a travesaños abiertos.
1
Movimientos precisos para una máxima funcionalidad y una larga vida útil
Las cadenas portacables se utilizan siempre que hay que mover, embalar, cortar o colocar algo con precisión. Garantizan un suministro permanente de energía, datos o medios como el aire y el agua.
Se han hecho indispensables en máquinas herramienta, sistemas de llenado, máquinas de corte por láser, máquinas de procesamiento CNC, construcción por prensado y muchas otras aplicaciones.
Con la ayuda de una cadena portacables, los movimientos se controlan de modo que las fuerzas que actúan permanentemente sobre el cable o la manguera de medios no provoquen daños prematuros ni averías. El tipo de movimiento es un parámetro de aplicación importante. En las cadenas portacables para aplicaciones clásicas, el movimiento se ejecuta de manera lineal, es decir, siempre a lo largo de la dirección especificada por la cadena.
Nuestras cadenas portacables son de alta calidad, fiables, ofrecen una larga vida útil y también pueden utilizarse en condiciones ambientales exigentes.
Las características principales:
Nuestra diversidad de productos puede resultar abrumadora. Para ofrecerle una primera visión de conjunto, hemos dividido las cadenas portacables para secuencias de movimientos bidimensionales en diferentes categorías. La agrupación se basa, por un lado, en el material del que está hecha la cadena portacables y, por otro, en sus posibles ámbitos de aplicación.
Campos de aplicación:
Para una disposición autoportante o deslizante
Características:
Campos de aplicación:
Características:
Campos de aplicación:
Características:
Campos de aplicación:
Características:
Campos de aplicación:
Características:
Campos de aplicación:
Características:
Ya sea para carga, esfuerzo o aceleración máxima ¡tenemos la cadena perfecta para cada necesidad!
Nuestra cadena portacables SILENT hecha de plástico resistiría incluso el lanzamiento de un cohete lunar. Puede alcanzar velocidades de hasta 70 km/h y aceleraciones de hasta 10g puede lograrse.
Cuando los cables y mangueras tienen que moverse de un lado a otro en el ciclo de trabajo de una máquina, de forma continua, automática y a veces a gran velocidad, se requiere una precisión absoluta en la planificación, instalación y ejecución de estos movimientos. La única forma de garantizar que los cables y mangueras puedan soportar los movimientos y curvas durante un largo periodo de tiempo es tenderlos a lo largo del recorrido especificado de forma organizada.
Movimientos precisos para una máxima funcionalidad y una larga vida útil
Cada cadena portacables se personaliza para tu aplicación: la combinación de componentes se personaliza según tus necesidades específicas, ya que los requisitos individuales de un sistema de cadena portacables lo hacen único.
Amplíe su conocimiento sobre parámetros de aplicación, componentes individuales y cables para cadena portacables: