Los ensambles de cables son cables que vienen equipados de fábrica con uno o dos conectores en los extremos abiertos. Están preparados para conectarse directamente, ahorrar tiempo, agilizar los procesos internos y cumplir los criterios de calidad más exigentes gracias a la experiencia de LAPP. Nuestro portafolio incluye diversos ensambles de cableado de alimentación y control, así como diferentes ensambles de cable de red de datos.
¿Qué es un ensamble de cable o un cable ensamblado?
Un ensamble de cable es un cable listo para conectar que ya ha sido equipado con un conector en uno o ambos extremos. Un cable ensamblado está listo para su uso inmediato y puede conectarse directamente en la ubicación prevista. Los pasos del proceso, que a veces consumen mucho tiempo, como el desforre del cable, el desforre de los núcleos, el crimpado del conductor y el ensamble final del conector, que de otro modo se realizarían en sitio, se omiten por completo.
Los ensambles de cable no solo se producen en fábrica por un fabricante de cables, sino que también se revisan minuciosamente. Los pasos de producción estandarizados garantizan que los ensambles de cable cumplan con los mismos criterios de calidad. A diferencia de los cables que podemos ensamblar por nuestra cuenta, hay significativamente menos errores durante el ensamble realizado por empleados experimentados en pasos de producción semiautomatizados y con altos requisitos de calidad.
Puede encontrar estos ensambles de cables de LAPP en la gama estándar
¡El laborioso proceso de ensamble es realizado por los expertos de LAPP para usted antes de la entrega!
¿Qué le queda por hacer? Desembalar, enchufar... ¡y listo!
Por fin, es momento de poner fin a:
- cortar cables a la medida,
- desforrar cables,
- envolver el blindaje alrededor,
- desforrar núcleos,
- insertar el conductor en el conector y
- ensamblar el conector.
¿Cuáles son los beneficios de los ensambles de cable?
¿Está cansado del ensamble laborioso, especialmente en entornos difíciles?
El uso de cables con conectores preinstalados en el proceso de producción es una solución atractiva por muchas razones:
Procesos de trabajo más eficaces
Alto potencial de ahorro
Flexibilidad total en la selección de combinaciones de cables y conectores
Instalación sencilla de dispositivos y máquinas gracias a una conexión plug & play
Conexión fiable y precisa entre el cable y el conector con una alta calidad constante gracias a los procesos de normalización
¿No tenemos lo que necesita? ¿Qué tal un cable a medida?
Las aplicaciones especiales generan requisitos específicos y requieren ensambles personalizados.
Seleccione el cable de fuerza, control o datos adecuado de nuestra amplia gama de cables y configúrelo con los conectores correspondientes, de acuerdo con sus especificaciones y requisitos. Al utilizar cables preensamblados de fábrica, obtiene siempre soluciones personalizadas que se adaptan a los requisitos específicos de su empresa.
Bajo ÖLFLEX® CONNECT o ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP le ofrece montajes exclusivos a medida.
LAPP también puede ser su socio especialista en ensambles personalizados.
Sus prestaciones de un vistazo:
- Sin inversión de capital en sus propias instalaciones de producción.
- Una base de proveedores reducida reduce los costes de explotación.
- Niveles bajos de inventario gracias a ensambles completos.
- Excelente confiabilidad funcional.
Ahorre recursos y benefíciese de nuestra experiencia.