Mexico
 
 
Mexico
 
 

Montajes de cableado de alimentación y control

Menos esfuerzo, procesos más eficientes y gran potencial de ahorro

La gama de productos de cables de alimentación y control ÖLFLEX® incluye cables de carga y conjuntos de cables servo, de alimentación y de control. Nuestro amplio inventario de cables, conectores y accesorios de todo tipo y alta calidad nos permite responder con rapidez y flexibilidad a sus necesidades, desde el pedido más pequeño hasta los proyectos de mayor envergadura.

Categorías

Ensambles de cables
Montajes de cableado de alimentación y control
  • Cable de red pre-ensamblado
  • Cable en espiral
  • 3.0
  • 5.0
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • Retardante de flama
  • Resistente al ozono
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Marcado CE
  • Certificado HAR
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Cable de red pre-ensamblado
      • Cable en espiral
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal del conector
      • 250 V
      • 400 V
  • Diseño del producto
    • Material base de la cubierta exterior, forma corta
      • PVC
      • PUR
    • Longitud total del ensamble
      • 3.0 m
      • 5.0 m
      • 2.5 m
      • 2.0 m
      • 1.5 m
      • 10.0 m
      • 1.0 m
      • 3.5 m
      • 4.0 m
      • 7.5 m
      • 25.0 m
    • Longitud de cable espiral, retraído
      • 300.0 mm
      • 600.0 mm
      • 1000.0 mm
    • Longitud del cable en espiral, extendido
      • 1000.0 mm
      • 2000.0 mm
      • 3500.0 mm
    • Color de la cubierta exterior
      • negro
      • amarillo
      • gris
      • blanco
    • Polaridad entre conector y cable según CSN
    • Diseño del conector
      • Conector redondo de 2 pines con contacto a tierra CEE 7/7
    • Clavija de conexión compatible con
      • Sistema de conexión tipo E
      • Sistema de conexión tipo F
    • Puesta a tierra de la clavija de contacto a tierra mediante el tipo de sistema plug-fit
      • Sistema de conexión tipo E
      • Sistema de conexión tipo F
    • Sentido de acoplamiento de los pines
      • En ángulo recto
      • Recto/central
    • Diseño del acoplamiento
      • Acoplamiento C13
      • CEE
    • Terminación del segundo extremo del cable
      • 30 mm pelado más férulas
      • 30 mm pelado
      • Acoplamiento
      • 80 mm pelado más férulas
    • Dirección de acoplamiento de la toma de acoplamiento
      • Recto/central
      • En ángulo recto
    • Número de conductores
      • 3.0
      • 5.0
    • Sección transversal nominal del conductor (mm2)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
    • Incluido el conductor de protección
  • Características de producto
    • Resistencia uv del cable según
      • EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para uso permanente en exteriores)
    • Resistencia del cable al aceite según
      • IEC 60811-2-1
    • Características del producto
      • Retardante de flama
      • Resistente al ozono
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
  • Certificaciones y normas
    • Norma de ensayo de conectores
      • DIN 49441
      • DIN VDE 0620-2-1
      • IEC 60884-1
      • DIN EN 60309-2
      • VDE 0623-2
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado HAR

Resultados

(3)