Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables de conexión para aplicaciones solares

Cables solares preensamblados para su parque solar o sistema fotovoltaico individual

Los cables solares ensamblados son cables para sistemas fotovoltaicos que ya vienen equipados con conectores. Son duraderos, resistentes a los rayos UV, las fluctuaciones de temperatura y las agresiones químicas. Los ensambles de servocables cumplen con las normas y estándares vigentes, como la DIN EN 62852.

 

Ensambles de cables
Montajes de cableado de alimentación y control
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Retardante de flama
 

 

(1)


La energía solar es un componente central de la transición energética hacia el uso de energías renovables. Benefíciese de nuestros robustos cables solares y fiables conectores en los nuevos montajes solares. 

Los instaladores solares y electricistas utilizan estos cables de interconexión para conectar los módulos solares de un sistema fotovoltaico y permitir la conexión en serie o en paralelo. Esto permite recoger y transmitir eficazmente la corriente continua generada por los módulos solares (hasta 1.500 voltios). Para su uso en hogares y redes eléctricas, la corriente continua (CC) debe convertirse en alterna (CA) mediante un inversor. También en este caso, los cables de interconexión conectan de forma fiable los módulos solares a los inversores. 

Download product overview

Cable de conexión EPIC® SOLAR 4 GEN2

Calidad y fiabilidad superiores en la transmisión de potencia


LAPP ofrece una solución especialmente eficiente y que ahorra tiempo en este ámbito, todo en un solo proveedor: el cable de conexión EPIC® SOLAR 4 GEN2 está compuesto por el conector EPIC® SOLAR 4 GEN2, certificado por TÜV SÜD, y el cable solar ÖLFLEX® SOLAR BUR. El conjunto garantiza los más altos estándares de calidad, es resistente a la intemperie y a los rayos UV.

El crimpado automático con control de la fuerza de crimpado y del par de apriete garantiza la máxima fiabilidad. Garantiza una conexión a prueba de vibraciones al maximizar la fiabilidad de contacto entre el contacto y el cable. 

Solar energy as a service to the future. Photovoltaic systems in solar parks are a central pillar of the energy transition towards renewable energies. LAPP has the right solutions for you.

Sus ventajas


El montaje automatizado ofrece una gran ventaja. Sustituyen al trabajo manual que antes era necesario realizar in situ. Esto incluye el corte de cables a medida, el crimpado y el montaje de conectores. Este proceso lo cubre ahora íntegramente LAPP. 

Cantidades y longitudes personalizadas

Solicite longitudes individuales de uno a diez metros, así como tamaños de empaque y marcado específicos para el cliente.

Plazos de entrega cortos

Benefíciese de nuestra red de producción y distribución bien desarrollada, que garantiza que su pedido le llegue lo más rápido posible.

Disponibilidad inmediata

Garantizamos una disponibilidad inmediata gracias a nuestro stock permanente.

Conjuntos con derivaciones adicionales

Sus conjuntos individuales Solarpatch también están disponibles con derivaciones adicionales. Esperamos sus noticias
Infórmese aquí
Ver vídeo
Contenido externo de YouTube
Haga clic para cargar el vídeo. Su dirección IP se transmitirá a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puedes evitarlo cerrando sesión en tu cuenta de YouTube.

Cables especiales para la industria solar


Cables especiales para la industria solar

Descubra nuestra gama de conectores enchufables solares.

Para una transmisión de potencia duradera en sistemas fotovoltaicos.
Descúbralos hoy mismo

Asegurar el futuro con energía solar.

Nuestro equipo comercial de proyectos estará encantado de proporcionarle asesoramiento experto sobre la planificación y realización del cableado de su instalación fotovoltaica. 
Ver ahora

Contacto

Nuestro equipo comercial de proyectos estará encantado de proporcionarle asesoramiento experto sobre la planificación y realización de su cableado fotovoltaico.
Póngase en contacto con nosotros y conéctese a la energía solar.

Contáctanos