Los ensambles de cableado de datos se utilizan cuando la rapidez del cableado, el mínimo potencial de error y el máximo ahorro de espacio son factores importantes para usted. Al igual que nuestros cables de datos configurables en el campo y conectores de datos, los ensambles de cables de datos cubren todos los estándares de protocolo más populares y son aptos para aplicaciones telefónicas, coaxiales y de baja frecuencia. Gracias a su montaje por una o dos caras, ofrecen simultáneamente una flexibilidad total y el máximo ahorro de tiempo.
- Cable para sensores/actuadores
- 3.0
- 4.0
- No
- Flexible
- Certificado UL
- Certificado cUL
- Marcado CE
¿Qué son los ensambles de cables de datos?
Los ensambles de cables de datos son cables de datos en los que nuestros expertos de LAPP pueden conectar un conector de datos de fábrica para usted en ambos extremos del cable o solo en uno.
De este modo, dispondrá de un cable de datos listo para su uso inmediato, incluidos los conectores de datos conectados directamente.
Los ensambles de cables de datos también se conocen con frecuencia como “cables de datos preensamblados”, ya que el cable de datos no necesita ensamblarse con el conector de datos una vez instalado en campo (es decir, en el lugar previsto).
¿En qué se diferencian los montajes de cable de datos?
En LAPP, hacemos una distinción para usted entre cables de datos para autoensamble y cables de datos preensamblados.
- Cables de datos (para autoensamble): se entregan sin conectores de datos sobreinyectados ni conectores de datos colocados en producción.
- Ensambles de cables de datos: se entregan completamente ensamblados, con conectores de datos sobreinyectados o acoplados durante la producción.
Esta página contiene exclusivamente información sobre los ensambles de cables de datos, es decir, aquellos que en LAPP hemos equipado con conectores de datos para usted en fábrica.
En los ensambles de cables de datos, distinguimos entre cables de datos de cobre y cables de datos ópticos.
En los cables de datos basados en cobre, el conector de datos se inyecta con plástico para fijarlo de forma permanente a la cubierta del cable. Estos conectores de datos también se conocen como "conectores de datos sobremoldeados". Como alternativa, los cables de conexión basados en cobre también están disponibles con conectores de datos ensamblados manualmente. Así tendrá total flexibilidad y siempre una solución perfectamente adaptada a su aplicación.
Con los cables de fibra óptica preensamblados, por otro lado, nuestros expertos de LAPP también pueden preensamblar manualmente los contactos para usted.
Todas las demás características distintivas son iguales para los cables ensamblados en campo y los ensambles de cables de datos. Esto significa que puede consultarlas fácilmente en nuestra sección "Cables de datos".
¿Dónde se utilizan los ensambles de cables de datos?
La estandarización de componentes, dispositivos, tableros de control, máquinas y sistemas en la industria tiene muchas ventajas.
Una de estas ventajas es que las distancias y, por lo tanto, las rutas de cableado están estandarizadas, especialmente en los tableros de control. Para el cableado de dispositivos compatibles con Ethernet o Profinet, como switches, dispositivos NFT, controles, módulos IO o gateways, usted puede confiar en productos listos para usar con cables de conexión Ethernet preensamblados, cables de fibra óptica preensamblados o cables de bus de campo preensamblados, los cuales facilitan enormemente la instalación.
En el caso del servicio, esto le ofrece una ventaja de velocidad productiva.
Los cables de bus de campo preensamblados o los cables de sensor/actuador preensamblados se utilizan con frecuencia para el cableado desde el tablero de control a la máquina o entre máquinas, por ejemplo, como una solución rápida y segura para una transmisión de datos confiable y duradera.
Como puede ver, le ofrecemos una amplia gama de ensambles de cables de datos. Sin embargo, circunstancias especiales a veces requieren longitudes de cable específicas, con ensamble en uno o ambos extremos.
Por supuesto, nuestros expertos de LAPP también se han ocupado de este caso. Para aplicaciones especiales, también podemos ofrecer ensambles de cables de datos con dimensiones y propiedades específicas, perfectamente adaptados a su aplicación individual.
Gran ahorro de tiempo
Mínimo potencial de errores
Nuestro proceso estandarizado y los más estrictos estándares de producción garantizan la calidad de nuestros ensambles de cables de datos para usted.