Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables de bus campo conectorizados

Para todos los sistemas de bus de campo más populares

Los juegos de cables de bus de campo de LAPP son compatibles con todos los sistemas de bus de campo más populares, incluidos PROFIBUS® PB, CAN y DeviceNet. Los juegos de cables pueden utilizarse en instalaciones flexibles.

Categorías

Ensambles de cables
Montajes de cableado de datos
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Cable de bus pre-ensamblado
    • Marca
      • UNITRONIC®
    • Conector 1
      • M 12 Conector macho recto
      • open End
      • M 12 Conector macho acodado
      • M 12; Conector macho; recto; Codificación B
    • Conector 2
      • M 12 Socket recto
      • open End
      • M 12 Socket acodado
      • M 12; Socket; recto; Codificación B
    • Longitud
      • 2.0 m
      • 5.0 m
      • 10.0 m
      • 0.3 m
      • 1.0 m
      • 15.0 m
      • 0.2 m
      • 3.0 m
      • 20.0 m
    • Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
      • PROFIBUS DP
      • CAN
      • DeviceNet
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 1.0
  • Diseño del producto
    • Blindado
      • Sí
      • No
    • Blindaje CEM
      • Sí
    • Dimensiones del conductor
      • 2X
    • Material base de la cubierta exterior, forma corta
      • PUR
    • Número de conductores
      • 2.0
  • Características de producto
    • Clase de protección IP
      • IP 65
      • IP 67
    • Ámbito de uso
      • Cadena portacables
  • Certificaciones y normas
    • EAC certified
      • No requerido
    • Número de certificación EAC
      • Отказное письмо № 40
Resultados (2)