Mexico
 
 
Mexico
 
 

Caja

Para alojar componentes eléctricos

Con las carcasas estándar de LAPP, podrá alojar fácilmente piezas y componentes eléctricos y electrónicos. Para ello, ofrecemos envolventes industriales.

Categorías

Herramientas y accesorios
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Armario industrial
      • Placa perforada
    • Peso
      • 1.39 kg
      • 0.98 kg
      • 1.235 kg
      • 1.255 kg
      • 1.345 kg
      • 1.63 kg
      • 1.65 kg
      • 1.895 kg
      • 1.94 kg
      • 2.305 kg
      • 2.435 kg
      • 3.52 kg
      • 0.077 kg
      • 0.104 kg
      • 0.156 kg
      • 0.182 kg
      • 0.216 kg
      • 0.284 kg
      • 0.375 kg
      • 0.505 kg
      • 0.78 kg
      • 0.8 kg
      • 1.105 kg
      • 1.51 kg
      • 1.995 kg
      • 3.305 kg
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 1.0
    • Volumen de suministro
      • incluido el material de fijación
      • sin material de fijación
  • Diseño del producto
    • Altura total
      • 130.0 mm
      • 180.0 mm
      • 230.0 mm
      • 4.0 mm
      • 160.0 mm
      • 3.3 mm
      • 3.4 mm
      • 4.3 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 150.0 mm
    • Anchura general
      • 190.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 380.0 mm
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 161.0 mm
      • 180.0 mm
      • 200.0 mm
      • 251.0 mm
      • 267.0 mm
      • 335.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
    • Color
      • gris
    • Color de la carcasa
      • gris
    • Color de la carcasa RAL
      • RAL 7035
    • Grado IK de resistencia a golpes
      • IK08
    • Longitud total
      • 380.0 mm
      • 280.0 mm
      • 560.0 mm
      • 150.0 mm
      • 340.0 mm
      • 155.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 240.0 mm
      • 252.0 mm
      • 267.0 mm
      • 300.0 mm
      • 351.0 mm
      • 400.0 mm
    • Material
      • Plástico acrilonitrilo butadieno estireno
    • Material base de la carcasa
      • Policarbonato
      • Plástico acrilonitrilo butadieno estireno
    • Material base de la carcasa, forma corta
      • PC
      • ABS
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a impactos
    • Clase de protección IP
      • IP 67
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado por el TÜV
      • Con identificación UKCA
      • Enlistado por cUL
      • Incluido en la lista UL
      • marcado CE
    • Certificación cUL
      • según CSA C22.2 No. 14 (e-file number: E178096)
    • Certificación UL
      • según UL 508A (e-file number: E178096)
Resultados (3)