Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cintillos para cables y accesorios

Para todas las aplicaciones

LAPP suministra bridas de sujeción para todos los requisitos y aplicaciones. La gama de productos incluye bridas de sujeción, bases para bridas de sujeción y las herramientas correspondientes.

Categorías

Herramientas y accesorios
  • Cintillos para cable
  • Sujetacables
  • Cintas adhesivas
  • Alicates para cintillo para cable
  • Elemento de fijación
  • Pieza de repuesto
  • Abrazadera de fijación
  • Libre de halógenos
  • Retardante de flama
  • Resistente al aceite
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a los ácidos
  • Autoadhesivo
  • Libre de PWIS
  • UL reconocido
  • Reconocido por cUR
  • Marcado CE
  • Certificado DNV
  • Certificado UL
  • Certificado cUL
  • Certificado Ecolab
Filtro
  • Información general
    • Industry Segment
      • Solar
      • Area médica y farmacéutica
      • Robótica
      • Barcos
      • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
      • Maquinaria de construcción
      • Material rodante
      • Alimentos y bebidas
      • Máquinas de ensamblaje
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Cintillos para cable
      • Sujetacables
      • Cintas adhesivas
      • Alicates para cintillo para cable
      • Elemento de fijación
      • Pieza de repuesto
      • Abrazadera de fijación
  • Diseño del producto
    • para anchura de cintillo para cable
      • 4.8 mm
      • 7.6 mm
      • 2.4 mm
      • 3.6 mm
      • 4.5 mm
      • 5.3 mm
      • 2.8 mm
      • 4.2 mm
      • 7.9 mm
    • Material
      • Poliamida
      • Acero inoxidable
      • Polietileno
      • Polipropileno
      • Aluminio
    • Color
      • natural
      • negro
      • metal
      • azul
      • rojo
      • blanco
      • naranja/negro
      • gris
      • negro/rojo
    • Longitud total
      • 200.0 mm
      • 290.0 mm
      • 360.0 mm
      • 140.0 mm
      • 160.0 mm
      • 186.0 mm
      • 19.0 mm
      • 92.0 mm
      • 184.0 mm
      • 240.0 mm
      • 520.0 mm
      • 680.0 mm
      • 840.0 mm
      • 98.0 mm
      • 178.0 mm
      • 203.0 mm
      • 208.0 mm
      • 284.0 mm
      • 300.0 mm
      • 340.0 mm
      • 356.0 mm
      • 365.0 mm
      • 771.0 mm
      • 25000.0 mm
      • 10.0 mm
      • 23.4 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
      • 102.0 mm
      • 112.0 mm
      • 120.0 mm
      • 136.0 mm
      • 141.0 mm
      • 150.0 mm
      • 198.0 mm
      • 205.0 mm
      • 219.0 mm
      • 223.0 mm
      • 291.0 mm
      • 320.0 mm
      • 330.0 mm
      • 361.0 mm
      • 366.0 mm
      • 368.0 mm
      • 370.0 mm
      • 375.0 mm
      • 450.0 mm
      • 500.0 mm
      • 540.0 mm
      • 665.0 mm
      • 750.0 mm
      • 780.0 mm
      • 14.2 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.4 mm
      • 29.0 mm
      • 125.0 mm
      • 151.0 mm
      • 212.0 mm
      • 222.0 mm
      • 228.0 mm
      • 304.0 mm
      • 457.0 mm
      • 480.0 mm
      • 1016.0 mm
    • espesor
      • 0.26 mm
      • 1.4 mm
      • 1.0 mm
      • 1.2 mm
      • 1.7 mm
      • 1.75 mm
      • 1.35 mm
      • 1.8 mm
      • 1.09 mm
      • 1.3 mm
      • 1.85 mm
      • 1.9 mm
    • Para diámetro agrupado (mín.)
      • 2.0 mm
      • 3.5 mm
      • 6.0 mm
      • 3.0 mm
      • 35.0 mm
      • 1.0 mm
      • 2.5 mm
      • 9.5 mm
      • 8.0 mm
      • 4.0 mm
      • 34.0 mm
      • 10.0 mm
      • 19.0 mm
    • Para diámetro máx. agrupado (mm)
      • 50.0 mm
      • 102.0 mm
      • 45.0 mm
      • 32.0 mm
      • 16.0 mm
      • 76.0 mm
      • 51.0 mm
      • 100.0 mm
      • 78.0 mm
      • 29.0 mm
      • 90.0 mm
      • 103.0 mm
      • 152.0 mm
      • 203.0 mm
      • 254.0 mm
      • 21.0 mm
      • 229.0 mm
      • 25.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 44.0 mm
      • 63.0 mm
      • 79.0 mm
      • 80.0 mm
      • 130.0 mm
      • 158.0 mm
      • 220.0 mm
      • 233.0 mm
      • 4.8 mm
      • 8.5 mm
      • 14.5 mm
      • 35.0 mm
      • 305.0 mm
    • Ancho de brida de sujeción
      • 3.6 mm
      • 4.6 mm
      • 4.8 mm
      • 7.5 mm
      • 2.4 mm
      • 3.5 mm
      • 4.5 mm
      • 7.9 mm
      • 7.6 mm
      • 2.3 mm
      • 6.9 mm
      • 2.6 mm
      • 2.5 mm
      • 7.0 mm
      • 3.9 mm
      • 4.4 mm
      • 4.7 mm
      • 5.7 mm
      • 6.6 mm
      • 9.0 mm
      • 12.7 mm
      • 19.0 mm
      • 7.7 mm
  • Características de producto
    • Fuerza de apriete (máx.)
      • 127.5 N
      • 220.0 N
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Retardante de flama
      • Resistente al aceite
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a los ácidos
      • Autoadhesivo
      • Libre de PWIS
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • UL reconocido
      • Reconocido por cUR
      • Marcado CE
      • Certificado DNV
      • Certificado UL
      • Certificado cUL
      • Certificado Ecolab

Resultados

(27)