Ofrecemos una amplia gama de cintillos para cables para el agrupamiento y la sujeción de cables. El portafolio de productos incluye cintillos para cables de uso general para diversas aplicaciones, así como cintillos para cables liberables y reutilizables. Puede utilizar nuestros cintillos de sujeción de acero inoxidable para agrupar cables en entornos exigentes. Los cintillos de sujeción detectables de LAPP se pueden encontrar con detectores de metales, lo que las hace ideales para la industria alimentaria. Nuestros cintillos de sujeción premium con cierre de acero están disponibles en variante resistente al calor o estabilizada a los rayos UV, con zona de etiquetado y para aplicaciones ferroviarias.
- Cintillos para cable
- Cintas adhesivas
- Libre de halógenos
- Retardante de flama
- Resistente al aceite
- Resistente a radiación UV
- Resistente a los productos químicos
- Resistente a los ácidos
- UL reconocido
- Reconocido por cUR
- Marcado CE
- Certificado DNV
- Certificado UL
- Certificado cUL
- Certificado Ecolab