Mexico
 
 
Mexico
 
 

Tijeras y pinzas para cables

Herramienta para corte de cables

Con nuestras herramientas de corte y pinzas, puede trabajar fácilmente con cables. Nuestra gama de herramientas de corte incluye varios cortadores laterales, tijeras para cables y tijeras de trinquete. Los mangos aislados de las herramientas de corte permiten trabajar con voltajes de hasta 1000 V. También ofrecemos varias pinzas, como pinzas planas, pinzas para bomba de agua y pinzas para electrónica.

Categorías

Herramientas y accesorios
  • Alicates electrónicos
  • Cortadores laterales
  • Pieza de repuesto
  • Tijeras de trinquete
  • Alicates combinados
  • Alicates para bombas de agua
  • Alicates planos
  • Alicates planos redondos
  • Cuchilla para cables
  • Herramienta para cables de fibra óptica
  • Tijeras para cables
  • utilizable en zonas que requieren protección ESD
  • Resistente a la corrosión
  • Certificado VDE
Filtro
  • Información general
    • apto para
      • Hilos
      • Alambre de dureza media
      • Alambre duro
      • Alambre blando
      • Cables de aluminio
      • Cables de cobre
      • Cuerda de piano
      • Cables
      • Diseño de cable multicable
      • KSRI 525
      • KSRI 628
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Alicates electrónicos
      • Cortadores laterales
      • Pieza de repuesto
      • Tijeras de trinquete
      • Alicates combinados
      • Alicates para bombas de agua
      • Alicates planos
      • Alicates planos redondos
      • Cuchilla para cables
      • Herramienta para cables de fibra óptica
      • Tijeras para cables
  • Diseño del producto
    • Para diámetro (máx.)
      • 1.6 mm
      • 3.8 mm
      • 4.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 50.0 mm
  • Características de producto
    • Características del producto
      • utilizable en zonas que requieren protección ESD
      • Resistente a la corrosión
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado VDE

Resultados

(14)