Mexico
 
 
Mexico
 
 

Herramientas de desforre

La herramienta adecuada para muchos tipos de cables

En LAPP encontrará la herramienta pelacables adecuada para muchos tipos de cables. Esto incluye herramientas de desforre con cartuchos intercambiables para el manejo de una variedad de materiales de aislamiento. LAPP también dispone de la herramienta pelacables adecuada para aplicaciones especiales como cables solares, PCF, POF y sensores. Nuestra gama de herramientas pelacables incluye herramientas para aplicaciones universales, así como cables de bus, sensores, fibra de vidrio y FastConnect.

 

Herramientas y accesorios
Herramientas
  • Herramienta de desforre
  • Herramienta de desmontaje
  • Cuchilla
  • Cartucho de cuchillas
  • Cuchilla de recambio
  • Herramienta para cables de fibra óptica
  • Gancho
  • Mordazas de sujeción
  • Resistente a la corrosión
  • Certificado GS
  • Certificado TÜV
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Herramienta de desforre
      • Herramienta de desmontaje
      • Cuchilla
      • Cartucho de cuchillas
      • Cuchilla de recambio
      • Herramienta para cables de fibra óptica
      • Gancho
      • Mordazas de sujeción
  • Diseño del producto
    • Para cable con diámetro externo
      • 2.0 mm
    • Para diámetro exterior mín. del cable
      • 2.5 mm
      • 3.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.5 mm
      • 1.5 mm
      • 4.0 mm
      • 20.0 mm
    • Para diámetro exterior máximo del cable
      • 8.0 mm
      • 4.4 mm
      • 7.0 mm
      • 40.0 mm
      • 6.5 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
    • For cross-section
      —
    • para material aislante
      • Cloruro de polivinilo
      • Politetrafluoroetileno
      • Elastómeros termoplásticos
      • Poliuretano
      • Poliolefina
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a la corrosión
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado GS
      • Certificado TÜV

 

(14)