Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores de panel

Conectores de panel aislados y sin aislar

Con los conectores de panel aislados y no aislados de LAPP, puede conectar componentes eléctricos de forma fácil y rápida. Nuestros conectores de panel no aislados están disponibles en variante macho y hembra, o con derivación (tipo T). También están disponibles conectores de panel no aislados con pines de retención. Ofrecemos conectores de panel aislados en los tipos H (conforme a DIN 46245 o similar), M (macho), T (tablero de control) y V (totalmente aislado). Puede utilizar nuestras regletas de conectores de cuchillas para separar la conexión de forma rápida y sencilla.

 

Herramientas y accesorios
Material de conexión eléctrica
  • Conector de panel
  • Maquinaria agrícola
  • Resistente a la corrosión
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los productos químicos
  • Retardante de flama
  • Resistente a radiación UV
  • Certificado UL
  • Certificado cUL
 
  • Información general
    • Inserto de crimpado adecuado
      • PEW 12.060
      • PEW 12.050
      • PEW 12.838
      • PEW 12.045
      • PEW 12.751
      • PEW 12.465
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Conector de panel
    • Segmento industrial
      • Maquinaria agrícola
  • Diseño del producto
    • Número de contactos
      • 2
      • 4
      • 6
      • 8
    • Longitud total
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 19.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.3 mm
      • 20.2 mm
      • 21.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.5 mm
      • 23.2 mm
      • 24.0 mm
      • 24.3 mm
      • 24.4 mm
      • 26.0 mm
      • 30.1 mm
      • 32.2 mm
      • 32.6 mm
      • 32.9 mm
      • 33.1 mm
    • For cross-section
      —
    • Material del conector
      • Latón
    • Material aislante
      • Poliamida
      • Cloruro de polivinilo
    • Color
      • rojo
      • transparente
      • azul
      • amarillo
    • Diseño de terminales de cable
      • Conector de panel aislado
      • Conector de panel
      • Conector de panel no aislado
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a la corrosión
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
      • Retardante de flama
      • Resistente a radiación UV
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado UL
      • Certificado cUL

 

(5)