Mexico
 
 
Mexico
 
 

terminal de cable

Terminales de cable aislados y sin aislar

Los cordones o cables se pueden conectar atornillándolos o enchufándolos con los terminales de cable aislados y no aislados de LAPP. Nuestros terminales de cable Easy-Entry aislados están disponibles en varias formas: terminales de cable de anillo, horquilla, brida y pasador, conectores circulares, manguitos conectores, conectores a tope y conectores terminales. Ofrecemos terminales de cable de compresión no aislados según DIN 46234 y terminales de cable tubulares para diferentes clases de cordones. La gama de terminales de tubo LAPP incluye terminales de tubo KR para conductores de cobre finos y multifilares (clases 2 y 5), terminales de tubo KRT para conductores de cobre multifilares (clase 2), terminales de tubo KRF para conductores de cobre multifilares, finos y extrafinos (clases 2, 5 y 6) y terminales de tubo KRFN con brida de conexión especialmente estrecha para conductores de cobre multifilares, finos y extrafinos (clases 2, 5 y 6), 5 y 6), terminales tubulares KRFS con brida de conexión especialmente estrecha para conductores de cobre multifilares, de hilo fino y extrafinos (clases 2, 5 y 6) y terminales tubulares KRFN con placa de conexión estrecha para conductores de cobre multifilares y de hilo fino (clases 2 y 5).

Categorías

Herramientas y accesorios
Material de conexión eléctrica
  • Terminal de cable
  • Libre de halógenos
  • Resistente a la corrosión
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Resistente a radiación UV
  • Marcado CE
  • Certificado UL
  • Certificado cUL
  • Certificado DNV
Filtro
  • Información general
    • Inserto de crimpado adecuado
      • PEW 12.060
      • PEW 12.1071
      • PEW 12.033
      • B 22
      • B 7
      • B 14,5
      • B 17
      • 13 B 30
      • B 20
      • PEW 12.064
      • 13 B 27
      • B 8,5
      • 13 B 25
      • B 10
      • B 11
      • B 12
      • B 13
      • B 14
      • B 18
      • B 25
      • B 9
      • 13 B 32
      • 13 B 38
      • B 16
      • B 19
      • B 8
      • 13 B 26
      • B 24
    • Segmento industrial
      • Maquinaria agrícola
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Terminal de cable
  • Diseño del producto
    • Longitud total
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 34.0 mm
      • 47.0 mm
      • 21.0 mm
      • 53.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 26.7 mm
      • 29.0 mm
      • 39.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 64.0 mm
      • 69.0 mm
      • 73.0 mm
      • 86.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.5 mm
      • 43.0 mm
      • 49.0 mm
      • 51.0 mm
      • 80.0 mm
      • 16.0 mm
      • 21.7 mm
      • 24.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.1 mm
      • 34.9 mm
      • 50.0 mm
      • 58.0 mm
      • 60.0 mm
      • 76.0 mm
      • 79.0 mm
      • 84.0 mm
      • 96.0 mm
      • 99.0 mm
      • 17.5 mm
      • 23.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.3 mm
      • 27.6 mm
      • 30.0 mm
      • 30.7 mm
      • 32.7 mm
      • 33.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 48.0 mm
      • 52.0 mm
      • 59.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 68.0 mm
      • 70.0 mm
      • 75.0 mm
      • 82.0 mm
      • 93.0 mm
      • 95.0 mm
      • 100.0 mm
      • 111.0 mm
      • 116.0 mm
      • 118.0 mm
      • 126.0 mm
    • For cross-section
    • Para sección transversal
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 6.0 mm²
      • 400.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 300.0 mm²
      • 0.75 mm²
    • Material del conector
      • Cobre electrolítico
    • Material aislante
      • Poliamida
      • Policarbonato
    • Color
      • azul
      • rojo
      • amarillo
      • verde
      • transparente
    • Diseño de terminales de cable
      • Terminal de cable tubular
      • Terminal de cable de compresión
      • Terminal de cable anular
      • Terminal de cable tipo horquilla
      • Terminal de cable pin
      • Terminal de cable tipo brida horquilla
      • Unión tubular
      • Conector circular
      • Conector final
      • Férula del conector
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a la corrosión
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Resistente a radiación UV
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado UL
      • Certificado cUL
      • Certificado DNV

Resultados

(13)