Mexico
 
 
Mexico
 
 

Otros

Amplia gama de accesorios para cables

Las cuñas de fijación para cables redondas y planas de LAPP permiten fijar los cables de forma segura y rápida.

Categorías

  • Abrazadera de sujeción de cable
  • Placa de montaje
  • Libre de halógenos
Filtro
  • Información general
    • apto para
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-3)*RKK 01-06
      • (1-2)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • o 1*FKK 07 y 1*RKK 01-06
      • o 1*FKK07
      • o 2*RKK 01-06
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Abrazadera de sujeción de cable
      • Placa de montaje
  • Diseño del producto
    • Número de cables
      • 1.0
      • 2.0
      • 3.0
    • Altura mínima del cable plano
      • 2.0 mm
    • Altura máxima del cable plano
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • Para diámetro exterior mínimo del cable
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 18.0 mm
      • 24.5 mm
    • Para diámetro exterior máximo del cable
      • 26.0 mm
      • 18.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos

Resultados

(4)