Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cintas aislantes

Para aislar, agrupar, marcar y sellar

Las cintas aislantes de LAPP permiten aislar, agrupar, marcar y sellar cables. También ofrecemos cintas aislantes eléctricas multiuso conforme a los requisitos VDE y cintas eléctricas para la protección contra la corrosión, el envejecimiento y los productos químicos.

 

Herramientas y accesorios
Productos aislantes y mangueras retráctiles
  • Cinta aislante
  • Resistente al aceite
  • Autoextinguible
  • Resistente a los productos químicos
  • Retardante de flama
  • Resistente a radiación UV
  • Certificado VDE
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Cinta aislante
  • Diseño del producto
    • Longitud total
      • 10000.0 mm
      • 25000.0 mm
      • 12000.0 mm
    • Ancho del ribbon
      • 15 mm
      • 12 mm
      • 25 mm
    • Material
      • Cloruro de polivinilo
      • Politetrafluoroetileno
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Autoextinguible
      • Resistente a los productos químicos
      • Retardante de flama
      • Resistente a radiación UV
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado VDE

 

(2)