Mexico
 
 
Mexico
 
 

Mangas retráctiles

Para proteger, agrupar y aislar cables

Las mangas retráctiles de LAPP le permiten proteger, aislar y agrupar. También ofrecemos mangas retráctiles para aplicaciones universales, mangas retráctiles certificadas para la industria según la norma EN 45545-2 HL3 y mangas retráctiles de PUR para el mercado norteamericano y aplicaciones exigentes. Nuestras mangas retráctiles libres de halógenos son adecuadas para su uso en edificios públicos. Además del embalaje en bolsas, ofrecemos cajas para pequeños consumidores y juegos para mantenimiento y reparación.

 

Herramientas y accesorios
Productos aislantes y mangueras retráctiles
  • Manguera retráctil
  • Solar
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Retardante de flama
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • Reconocido por cUR
  • UL reconocido
  • Certificado UL
  • Certificado VDE
  • Certificado cUL
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Manguera retráctil
    • Segmento industrial
      • Solar
  • Parámetros eléctricos
    • Resistencia dieléctrica
      • 20 kV/mm
      • 15 kV/mm
  • Diseño del producto
    • Diámetro interior
      • 2.5 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
    • Tipo de panel
      • De pared fina
      • De pared doble
      • Paredes medianas
    • Material
      • Poliolefina
      • Cloruro de polivinilo
    • Rango de contracción (mín.)
      • 3.2 mm
      • 4.8 mm
      • 6.4 mm
      • 9.5 mm
      • 12.7 mm
      • 19.1 mm
      • 25.4 mm
      • 1.2 mm
      • 1.6 mm
      • 2.4 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 2.5 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.0 mm
      • 33.0 mm
      • 40.0 mm
      • 56.0 mm
      • 92.0 mm
    • Rango de contracción (máx.)
      • 9.5 mm
      • 1.2 mm
      • 1.6 mm
      • 2.4 mm
      • 3.2 mm
      • 4.7 mm
      • 6.4 mm
      • 0.6 mm
      • 0.8 mm
      • 3.0 mm
      • 8.0 mm
      • 12.7 mm
      • 2.0 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 1.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
    • Relación de contracción
      • 2:1
      • 3:1
    • Color
      • negro
      • transparente
      • verde/amarillo
  • Características de producto
    • Temperatura de contracción
      • 90 °C
      • 120 °C
      • 100 °C
      • 110 °C
    • Características del producto
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Retardante de flama
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Reconocido por cUR
      • UL reconocido
      • Certificado UL
      • Certificado VDE
      • Certificado cUL

 

(2)