Mexico
 
 
Mexico
 
 

Mangueras aislantes

Para envolver, aislar y proteger contra el frío y el calor

Los tubos aislantes de LAPP permiten agrupar cables y protegerlos contra el calor extremo, el frío extremo o las fluctuaciones de temperatura. Por ello, ofrecemos tubos aislantes fabricados en silicón o PVC.

Categorías

Herramientas y accesorios
Productos aislantes y mangueras retráctiles
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Tubo aislante
    • End of sales article
      • No
  • Parámetros eléctricos
    • Resistencia dieléctrica
      • 14.0 kV/mm
      • 18.0 kV/mm
  • Diseño del producto
    • Diámetro interior
      • 10.0 mm
      • 2.0 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 16.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 2.8 mm
      • 3.8 mm
      • 11.4 mm
      • 5.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.2 mm
      • 6.8 mm
      • 7.2 mm
      • 7.8 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 9.4 mm
      • 10.0 mm
      • 10.4 mm
      • 11.1 mm
      • 12.1 mm
      • 18.0 mm
    • Grosor de la pared
      • 0.7 mm
      • 0.4 mm
      • 0.9 mm
      • 0.6 mm
      • 1.0 mm
      • 1.05 mm
      • 0.5 mm
      • 0.75 mm
    • Material
      • PVC flexible
      • Silicona
    • Color
      • negro
      • natural
      • blanco
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Resistente a radiación UV
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos

Resultados

(2)