Mexico
 
 
Mexico
 
 

Tapones de sellado y elementos para derivación

Para el sellado confiable de extremos de cables y empalmes de cables

Nuestros tapones de sellado termorretráctiles se utilizan para sellar de forma segura los extremos de los cables contra la humedad y los contaminantes. Puede utilizar nuestros elementos para derivación para aislar y sellar empalmes de cables.

Categorías

Herramientas y accesorios
Productos aislantes y mangueras retráctiles
  • Funda de unión
  • Férula
  • 4
  • 2
  • 3
  • Solar
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Funda de unión
      • Férula
    • Segmento industrial
      • Solar
  • Diseño del producto
    • Diámetro exterior
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 90.0 mm
      • 102.0 mm
      • 148.0 mm
    • Grosor del panel
      • 3.3 mm
      • 4.0 mm
      • 2.0 mm
      • 2.3 mm
      • 3.0 mm
    • Material
      • Poliolefina
    • Color
      • negro
    • Número de conductores
      • 4
      • 2
      • 3
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite

Resultados

(2)