Mexico
 
 
Mexico
 
 

Carros portacables y componentes del sistema

Para guiado lineal de cables en movimiento

Con nuestros carros portacables y los componentes asociados, como el carro de arrastre y las abrazaderas, los cables redondos y planos se guían fácilmente y sin dobleces. Los campos de aplicación típicos son los sistemas de grúas y transportadores, los polipastos y los sistemas de transporte.

Categorías

Filtro
  • Información general
    • Sistema trolley para cables
      • C30
      • C40
      • Acero inoxidable C30
      • Cuerda de acero
      • Portador T
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Altura máxima del cable plano
      • 30.0 mm
      • 22.0 mm
      • 15.0 mm
      • 35.0 mm
    • Ancho máx. de cable plano
      • 54.0 mm
      • 52.0 mm
      • 72.0 mm
      • 97.0 mm
    • Diámetro de la abrazadera de cable
      • 50.0 mm
      • 80.0 mm
      • 160.0 mm
      • 250.0 mm
      • 320.0 mm
    • Forma del conductor
      • Plano
      • Redondo

Resultados

(8)