Mexico
 
 
Mexico
 
 

Soluciones de agrupación de cables

Nuestra amplia gama de productos para agrupar y proteger cables

LAPP dispone de una amplia gama de productos para agrupar y proteger cables. Con nuestros flejes helicoidales plástico y mangueras de agrupación de cables podrá proteger y agrupar sus cables en el montaje de cableado, la industria eléctrica y la construcción de armarios de control.

Categorías

Herramientas y accesorios
  • Conduit para agrupación de cables
  • Herramienta de entrada de cables
  • Ducto de cableado
  • Libre de halógenos
  • Retardante de flama
  • Resistente al aceite
  • Resistente a radiación UV
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • lappDisplayNewIcon
      • No
    • Tipo de producto
      • Conduit para agrupación de cables
      • Herramienta de entrada de cables
      • Ducto de cableado
  • Diseño del producto
    • Diámetro interior
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 4.4 mm
      • 8.0 mm
      • 1.5 mm
      • 10.0 mm
      • 2.2 mm
      • 4.8 mm
      • 10.4 mm
      • 32.0 mm
    • Longitud total
      • 2000.0 mm
      • 25000.0 mm
      • 50000.0 mm
      • 30000.0 mm
      • 20000.0 mm
      • 100000.0 mm
      • 15000.0 mm
    • Para diámetro del haz (mín.)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 1.5 mm
      • 29.0 mm
      • 2.0 mm
    • Para diámetro de haz (máx.)
      • 16.0 mm
      • 25.0 mm
      • 23.0 mm
      • 20.0 mm
      • 40.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 32.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 6.0 mm
      • 3.0 mm
      • 12.0 mm
      • 10.0 mm
    • Material
      • Polipropileno
      • Polietileno
      • Poliamida
    • Color
      • negro
      • blanco
      • gris claro
      • naranja
      • amarillo
      • azul
      • natural
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Retardante de flama
      • Resistente al aceite
      • Resistente a radiación UV

Resultados

(4)