Mexico
 
 
Mexico
 
 

Fleje helicoidal plástico

Para agrupar y proteger cables

Los flejes helicoidales plástico de LAPP permiten agrupar y proteger los cables de forma fácil y rápida. La flexibilidad del cable se mantiene en gran medida. Nuestros flejes helicoidales plástico están disponibles en negro, azul, amarillo y natural.

 

Herramientas y accesorios
Soluciones de agrupación de cables
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Retardante de flama
 
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
  • Diseño del producto
    • Diámetro interior
      • 4.4 mm
      • 1.5 mm
      • 10.0 mm
      • 2.2 mm
      • 4.8 mm
      • 8.0 mm
      • 10.4 mm
    • Diámetro exterior
      • 6.0 mm
      • 3.0 mm
      • 12.0 mm
      • 10.0 mm
    • Longitud total
      • 25000.0 mm
      • 50000.0 mm
      • 30000.0 mm
    • Para diámetro del haz (mín.)
      • 5.0 mm
      • 10.0 mm
      • 1.5 mm
      • 2.0 mm
    • Para diámetro de haz (máx.)
      • 20.0 mm
      • 40.0 mm
      • 7.0 mm
    • Material
      • Polietileno
      • Poliamida
    • Color
      • amarillo
      • azul
      • negro
      • natural
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Retardante de flama

 

(1)