Los conectore glándula permiten introducir cables en una carcasa, sellar de forma segura los cables y la carcasa y aliviar la tensión de los cables. Protegen el interior de la carcasa de influencias ambientales nocivas como el polvo y la humedad. Nuestro portafolio de productos incluye entradas únicas para cables individuales, pasacables multientrada para múltiples cables, así como accesorios y herramientas para el ensamble de los prensaestopas.
¿Qué es un prensaestopas?
Un prensaestopas es un dispositivo para introducir uno o más cables o conductores en la carcasa de una máquina o en un tablero de control. Nuestros conectores glándula LAPP cumplen varias funciones relacionadas al mismo tiempo: actúan como alivio de esfuerzo para los cables, sellan con diversos materiales como caucho fluorado, caucho nitrílico, silicona o juntas de gel, protegiendo así contra el polvo y el agua. La norma DIN EN 62444 constituye la base normativa para el diseño, ejecución y pruebas de nuestros prensaestopas.
¿Qué prensaestopas están incluidos en el portafolio de productos de LAPP?
En LAPP, dividimos la gama de prensaestopas en dos categorías: entrada única y entrada múltiple:
Entradas individuales
La cartera de productos LAPP para entradas únicas y sus usos potenciales son casi innumerables. En consecuencia, los requisitos (normativos) asociados a cada propósito de uso deben explorarse de forma específica e individual para cada aplicación.
Plástico, latón o acero inoxidable: ¿qué puede ser?
Los prensaestopas para entradas individuales son de plástico, latón o acero inoxidable. Elija exactamente la calidad que debe tener un prensaestopas LAPP para su aplicación. Ya sea para cables redondos o planos, para casquillos rectos o acodados, para cables sin montar o cables con conectores, le garantizamos que encontrará lo que busca.
Entradas múltiples
Las entradas múltiples de LAPP están disponibles en dos diseños fundamentalmente diferentes.
¿Qué hacer si la clavija ya está lista?
Seleccione multientradas para cables ensamblados.
- El marco de estos prensaestopas modulares para múltiples cables se atornilla a la unidad o carcasa de la máquina.
- Los módulos que sujetan cables individuales pueden intercambiarse de forma individual.
- En casos de servicio, el tiempo de trabajo se reduce significativamente en comparación con una multientrada convencional, que debe desmontarse por completo.
¿Qué insertar cuando el extremo del cable sigue abierto?
Seleccione entradas múltiples para cables sin ensamblar.
- ¿Apretar o atornillar? Usted decide. Las entradas múltiples están disponibles en diseño redondo y rectangular.
- El exclusivo sello de gel con tecnología de membrana especial significa que no es necesario realizar perforaciones previas en los prensaestopas.
- Los amplios rangos de sujeción permiten utilizar diferentes diámetros de cable.
- Los pasacables no ocupados permanecen cerrados y sellados de forma segura.
Herramientas y accesorios
El portafolio de accesorios para conectores glándula en LAPP es enorme. Con contratuercas, tapones ciegos, sellos, elementos de protección contra el polvo y mucho más, un conector glándula puede personalizarse fácilmente y convertirse rápidamente en la solución ideal para usted y sus aplicaciones.
Los prensaestopas no requieren muchas herramientas. Pero como dice el refrán: "Buena herramienta, buen trabajo". Si usted también desea trabajar con menos esfuerzo, combinar pasos de trabajo y descubrir soluciones inteligentes para su rutina diaria, le invitamos a explorar las herramientas y accesorios para prensaestopas.
¿Qué requisitos esenciales debe cumplir un prensaestopas?
Sellado según las clases de protección IP
Los prensaestopas protegen la carcasa de las influencias externas. La suciedad, como el polvo o la humedad, o incluso el agua, no debe penetrar por el orificio de la carcasa. El grado en que se garantiza la protección depende de la clase de protección IP especificada ("Ingress Protection"). Según DIN EN 60529; VDE 0470-1:2014-09, la clase de protección se compone del primer y segundo número de código de la tabla técnica T22.
Por ejemplo, un prensaestopas se prueba para la clase de protección IP 68:
- El prensaestopas se monta en una placa de prueba con el torque de apriete correspondiente según las instrucciones de operación.
- Se utiliza un mandril de prueba en lugar del cable.
- La estructura se coloca en una cámara de presión llena de agua y se expone a una presión de, por ejemplo, 5 bar durante un período de 30 minutos.
Durante este tiempo, no debe haber ninguna fuga en el prensaestopas.
El equivalente americano a la norma DIN EN 60529, es decir, la norma para las clases de protección IP, es la UL50E junto con la NEMA 250. Las normas europeas y estadounidenses no coinciden exactamente, pero son perfectamente comparables. La norma UL50E establece los requisitos para las carcasas de dispositivos eléctricos, mientras que la NEMA 250 define las clases de tipo. Clasifica el uso de la carcasa en aplicaciones exteriores (tipos 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 y 6P) e interiores (tipos 1, 2, 5, 12K y 13).
Alivio de tensión
Los prensaestopas protegen el cable al proporcionar un alivio de tensión óptimo. El alivio de tensión de un prensaestopas es una característica que evita que el cable sea arrancado. El cable se centra y se fija, o casi se sujeta, sin dañarlo. Esta protección es esencial para las aplicaciones en movimiento. En Europa, los requisitos de alivio de tensión se describen en la norma DIN EN 62444, mientras que en EE.UU., los requisitos se definen en la norma UL514 B.
En función del inserto seleccionado:
La temperatura determina esencialmente las propiedades actuales de un material. Asegúrese de respetar los intervalos de temperatura especificados cuando utilice nuestros productos. No se deje tomar por sorpresa
Para temperaturas extremas bajo cero de hasta -70 °C, puede confiar en prensaestopas resistentes al frío de LAPP como el SKINTOP® COLD.
Para temperaturas extremas de hasta +200°C, recomendamos el SKINDICHT® SHV-M FKM.
Dependiendo del ámbito de aplicación, un prensaestopas puede entrar en contacto con sustancias que pueden afectar al material del conector glándula.
¿En qué resistencia piensa?
1. Sal:
- La prueba de niebla salina según la norma DIN EN ISO 9227 evalúa el comportamiento a la corrosión de un producto. Tras un periodo definido, se comprueba y evalúa el material. Los conectores glándula de latón niquelado que han superado la prueba de niebla salina son resistentes al agua de mar. Los conectores glándula de acero inoxidable V4A también son resistentes al agua de mar y no se corroen.
2. Aceite
- Las normas europeas DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 estipulan pruebas de resistencia al aceite.
- Los sellos CR-NBR instalados en nuestros productos más vendidos, como SKINTOP® ST-M y SKINTOP® MS-M, no solo ofrecen muy buena resistencia a los rayos UV y al ozono, sino también mayor resistencia a los aceites.
3. Ácidos y álcalis
- LAPP también ofrece conectores glándula adecuados para el contacto con ácidos y álcalis. A menudo, las variantes de acero inoxidable con sellos FKM son la solución ideal en estos casos.
Los prensaestopas con propiedades retardantes de flama son fundamentales para la seguridad en áreas con un alto potencial de riesgo en caso de incendio. Por ello, los prensaestopas con componentes libres de halógenos y altamente retardantes de flama son ideales para áreas con riesgo de incendio. Reducen el riesgo de propagación de las llamas, la elevada densidad de los humos y los gases de combustión tóxicos en caso de incendio.
En los vehículos ferroviarios, en particular, se comprueba estrictamente el comportamiento al fuego de todos los componentes instalados. La norma EN 45545-2 contiene los requisitos técnicos para estos componentes.
El UL 94, un método de ensayo de la inflamabilidad de los plásticos, divide los plásticos en clases de inflamabilidad y suele solicitarse cuando se utilizan prensaestopas de plástico.
Las superficies lisas y los contornos sin esquinas ni bordes impiden que residuos como líquidos y microorganismos se acumulen en un prensaestopas y exista riesgo de contaminación para los alimentos en las instalaciones de procesamiento. Dado que todas las plantas de procesamiento de alimentos se limpian regularmente con agua caliente o vapor de agua, o mediante espumado, y se utilizan desinfectantes agresivos, la idoneidad estándar para la industria alimenticia solo se alcanza utilizando prensaestopas de acero inoxidable.
- Asegúrese de que el prensaestopas está certificado según la norma EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) si se va a utilizar en zonas donde la higiene es un factor crítico.
- La National Sanitation Foundation (NSF) especifica la norma NSF/ANSI 169 - 2016 para materiales destinados al uso en la industria alimenticia en EE. UU.
- ECOLAB Inc. es fabricante de productos de limpieza y desinfección para los sectores de la restauración, la alimentación y la agricultura. La certificación Ecolab está reconocida en todo el mundo. Los prensaestopas certificados Ecolab son resistentes a los desinfectantes y productos de limpieza Ecolab.
ATEX son las siglas de "ATmosphères EXplosibles". Las entradas de cables LAPP con el añadido "ATEX" cumplen los requisitos de protección contra explosiones según DIN EN IEC 60079-0 y DIN EN IEC 60079-7 y, por lo tanto, son aptas para su uso en atmósferas explosivas (tipo de protección contra ignición "Seguridad reforzada" ("e")).