Mexico
 
 
Mexico
 
 

Prensaestopas de latón

Para aplicaciones exigentes desde el punto de vista mecánico o CEM

Con los prensaestopas de latón SKINTOP® de LAPP, su cable queda sujeto, centrado, herméticamente sellado y con una descarga de tracción óptima. Especialmente en entornos en los que el producto está sometido a grandes esfuerzos químicos y mecánicos. Con nosotros encontrará prensaestopas libres de halógenos, con descarga de tracción adicional y resistentes al frío, así como prensaestopas con protección CEM, para zonas ATEX y con protección permanente contra la flexión.

Categorías

Prensaestopas
Entradas únicas
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Prensaestopas
      • Prensaestopas acodado
      • Prensaestopas de cable plano
      • Prensaestopas con protección contra flexión
      • Entrada de cable plano
  • Diseño del producto
    • Número de entradas de cable
      • 1.0 pc.
    • Diseño de conector glándula
      • Recto
      • Ángulo de 90
      • Brida
      • Rectangular
      • recto
    • Tipo de rosca
      • Métrico
      • PG
      • NPT
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 25
      • PG 16
      • PG 21
      • M 32
      • PG 13,5
      • M 16
      • M 40
      • PG 29
      • PG 9
      • PG 11
      • M 12
      • M 50
      • PG 36
      • M 63
      • PG 7
      • PG 42
      • PG 48
      • M 72
      • M 56
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 1/2"
      • NPT 3/8"
      • M 110
      • M 24
      • M 75
      • M 80
      • NPT 1/4"
      • M 105
      • M 6
      • M 8
      • M 90
      • M 10
      • M 36
    • Ancho de llave 1
      • 24.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 20.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 14.0 mm
      • 65.0 mm
      • 16.0 mm
      • 57.0 mm
      • 67.0 mm
      • 55.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 15.0 mm
      • 54.0 mm
      • 75.0 mm
      • 85.0 mm
      • 95.0 mm
      • 13.0 mm
      • 41.0 mm
      • 66.0 mm
      • 104.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.0 mm
      • 37.0 mm
      • 42.0 mm
      • 47.0 mm
      • 135.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 26.0 mm
      • 32.0 mm
      • 60.0 mm
      • 115.0 mm
    • Ancho mín. de cable plano
      • 0.0 mm
      • 9.0 mm
      • 14.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 34.0 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 26.0 mm
    • Ancho máx. de cable plano
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 70.0 mm
      • 15.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 63.0 mm
    • Altura mínima del cable plano
      • 0.0 mm
      • 3.0 mm
      • 5.0 mm
      • 4.0 mm
    • Altura máxima del cable plano
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 5.0 mm
      • 8.0 mm
      • 15.0 mm
      • 4.5 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
    • Mín. rango de sujeción
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 5.0 mm
      • 9.0 mm
      • 19.0 mm
      • 4.5 mm
      • 8.0 mm
      • 27.0 mm
      • 8.5 mm
      • 2.0 mm
      • 4.0 mm
      • 18.0 mm
      • 6.0 mm
      • 15.0 mm
      • 6.8 mm
      • 10.8 mm
      • 34.0 mm
      • 7.5 mm
      • 3.5 mm
      • 5.5 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.5 mm
      • 12.0 mm
      • 13.5 mm
      • 15.8 mm
      • 17.0 mm
      • 24.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 3.0 mm
      • 23.0 mm
      • 28.0 mm
      • 36.0 mm
      • 44.0 mm
      • 10.0 mm
      • 22.0 mm
      • 5.8 mm
      • 13.8 mm
      • 19.5 mm
      • 4.8 mm
      • 6.5 mm
      • 3.8 mm
      • 11.5 mm
      • 21.0 mm
      • 23.5 mm
      • 35.0 mm
      • 1.0 mm
      • 10.5 mm
      • 12.5 mm
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
      • 31.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 48.0 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 58.0 mm
      • 62.0 mm
      • 66.0 mm
      • 68.0 mm
      • 76.0 mm
      • 86.0 mm
      • 6.9 mm
      • 9.5 mm
      • 13.3 mm
      • 14.8 mm
      • 15.5 mm
      • 21.5 mm
      • 21.8 mm
      • 23.8 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 33.0 mm
      • 35.5 mm
      • 37.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.5 mm
      • 52.0 mm
      • 78.0 mm
    • Área de sujeción máx.
      • 13.0 mm
      • 10.0 mm
      • 7.0 mm
      • 17.0 mm
      • 35.0 mm
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 8.8 mm
      • 10.8 mm
      • 5.0 mm
      • 21.0 mm
      • 9.0 mm
      • 28.0 mm
      • 8.0 mm
      • 12.8 mm
      • 6.8 mm
      • 16.0 mm
      • 17.8 mm
      • 23.0 mm
      • 27.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.8 mm
      • 45.0 mm
      • 5.8 mm
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 15.8 mm
      • 19.8 mm
      • 21.8 mm
      • 19.0 mm
      • 31.0 mm
      • 14.0 mm
      • 29.0 mm
      • 42.5 mm
      • 47.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 39.0 mm
      • 55.0 mm
      • 4.8 mm
      • 6.0 mm
      • 23.8 mm
      • 25.8 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.5 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 3.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.5 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 35.5 mm
      • 38.5 mm
      • 41.5 mm
      • 44.5 mm
      • 48.5 mm
      • 52.5 mm
      • 59.0 mm
      • 63.0 mm
      • 66.0 mm
      • 68.0 mm
      • 73.0 mm
      • 78.0 mm
      • 88.0 mm
      • 98.0 mm
      • 8.9 mm
      • 14.5 mm
      • 15.6 mm
      • 23.5 mm
      • 26.5 mm
      • 40.5 mm
      • 44.0 mm
      • 50.0 mm
      • 56.5 mm
      • 83.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Material del cuerpo
      • Latón
      • Aleación de zinc
      • Aluminio
    • Color
      • metal
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Resistente a radiación UV
      • Alivio de tensión
      • Resistente a impactos
      • Retardante de flama
      • Protección contra las vibraciones
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a la corrosión
      • Libre de halógenos
      • Adecuado para aplicaciones EX
      • libre de plomo
    • Clasificación por tipo NEMA
      • Tipo 1
      • Tipo 12
      • Tipo 4x
      • Tipo 6
      • Tipo 2
    • Temperatura (mín.)
      • -20.0 °C
      • -40.0 °C
      • -30.0 °C
      • -70.0 °C
      • -60.0 °C
    • Temperatura (máx.)
      • 80.0 °C
      • 100.0 °C
      • 200.0 °C
      • 90.0 °C
      • 165.0 °C
    • Clase de protección IP
      • IP 65
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 66
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 69
      • IP 55
      • IP 67
      • IP 54
      • IP 56
      • IP 68
      • IP 20
      • IP 68 - 1 bar (30 min)
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado UL
      • Certificado cUL
      • Certificado DNV
      • Certificado VDE
      • Reconocido por cUR
      • UL reconocido
      • Certificado CCCex
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(57)