Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores glándula de plástico

La alternativa sólida al metal

Con nuestros conectores glándula de plástico SKINTOP®, su cable queda sujeto, centrado, sellado herméticamente y con un alivio de tensión óptimo. Los conectores glándula están disponibles con roscas de conexión métricas, PG y NPT. Como alternativa, también hay disponibles conectores glándula SKINTOP® CLICK sin rosca. Además de los ámbitos de aplicación clásicos en tableros de control y plantas de producción, la siguiente gama también incluye conectores glándula para aplicaciones especiales como la fotovoltaica, atmósferas explosivas o aplicaciones libres de halógenos.

 

Prensaestopas
Entradas únicas
 

 

(28)

La ventaja para usted: sólo tiene que hacer clic, girar a la izquierda, girar a la derecha y listo


Ahorre tiempo durante la instalación

Puede prescindir de la perforación roscada y ahorrar hasta un 70% del tiempo de instalación.

Reducción del número de componentes

No necesita contratuerca y reduce así el número de sus componentes.

Fácil de ensamblar

Usted disfruta de un ensamble sencillo en CUALQUIER posición.

No requiere herramientas especiales

NO NECESITA una herramienta especial para la instalación y utilice la herramienta incluida para el desmontaje.