Mexico
 
 
Mexico
 
 

Adaptador para prensaestopas

Para todos los tamaños de prensaestopas

Los adaptadores son piezas de transición que permiten utilizar otros tamaños de rosca. Están fabricados en latón niquelado y disponibles en tamaños de M16 a M63, de PG7 a PG48 y de NPT 1/2" a NPT 1 1/4".

Categorías

Prensaestopas
Herramientas y accesorios
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Adaptador
    • Marca
      • SKINDICHT®
    • Peso
      • 0.009 kg
      • 0.01 kg
      • 0.016 kg
    • Suministro con contratuerca
      • No
    • Suministro con O-ring
      • No
    • Tipo de empaque
      • Bolsa
    • Tipo de montaje
      • en perforación roscada
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 25.0
      • 10.0
      • 50.0
      • 100.0
      • 5.0
  • Diseño del producto
    • Ancho de llave
      • 22.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 24.0 mm
      • 30.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 66.0 mm
      • 20.0 mm
      • 67.0 mm
    • Anchura general
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 22.0 mm
      • 15.5 mm
      • 24.2 mm
      • 34.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 54.0 mm
      • 61.0 mm
      • 75.0 mm
      • 19.8 mm
      • 26.2 mm
      • 26.7 mm
      • 33.0 mm
      • 33.5 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 42.5 mm
      • 43.5 mm
      • 51.0 mm
      • 60.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 14.0 mm
      • 22.2 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 50.0 mm
      • 53.0 mm
      • 59.0 mm
      • 73.0 mm
      • 73.5 mm
    • Anchura libre
      • 15.0 mm
      • 17.0 mm
      • 12.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 13.0 mm
      • 18.5 mm
      • 22.0 mm
      • 27.7 mm
      • 44.0 mm
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 12.5 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.7 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 30.5 mm
      • 32.0 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 40.5 mm
      • 47.5 mm
      • 54.0 mm
      • 11.0 mm
      • 52.0 mm
      • 54.5 mm
    • Color
      • gris claro
    • Color tono RAL
      • RAL 7035
    • Diseño de conector glándula
      • recto
    • Hexágono medida entre vértices
      • 15.5 mm
      • 24.0 mm
      • 24.2 mm
      • 54.0 mm
      • 19.8 mm
      • 20.0 mm
      • 26.2 mm
      • 26.7 mm
      • 33.0 mm
      • 33.5 mm
      • 42.5 mm
      • 43.5 mm
      • 60.0 mm
      • 70.0 mm
      • 22.2 mm
      • 61.0 mm
      • 73.5 mm
    • Longitud de rosca
      • 10.0 mm
      • 9.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 6.0 mm
      • 14.0 mm
      • 5.0 mm
      • 13.0 mm
      • 6.5 mm
      • 12.0 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
    • Longitud total
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 21.0 mm
      • 10.0 mm
      • 30.0 mm
      • 24.5 mm
      • 32.0 mm
      • 11.5 mm
      • 16.0 mm
      • 19.5 mm
      • 29.5 mm
      • 33.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.5 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 27.5 mm
      • 31.0 mm
      • 32.5 mm
      • 7.5 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 9.5 mm
      • 15.5 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.5 mm
      • 23.5 mm
      • 25.5 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 31.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
    • Material del cuerpo
      • Latón
      • Poliamida
    • Material del cuerpo forma corta
      • CuZn
      • PA
    • Paso de rosca
      • 1,5
      • 1,588
      • 1,41
      • 1,27
    • Protección de superficie
      • Recubrimiento de níquel
    • Rosca estándar
      • DIN EN 60423
    • Rosca exterior
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 16
      • PG 21
      • PG 29
      • M 40
      • M 63
      • PG 11
      • PG 16
      • M 12
      • M 50
      • PG 13,5
      • PG 36
      • PG 9
      • PG 42
      • PG 7
      • PG 48
    • Rosca interior
      • M 20
      • M 25
      • PG 21
      • M 16
      • M 40
      • PG 11
      • PG 16
      • M 32
      • PG 13,5
      • PG 29
      • PG 7
      • PG 9
      • M 50
      • NPT 1/2"
      • PG 36
      • PG 42
      • M 12
      • M 63
      • PG 48
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 3/4"
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 16
      • PG 21
      • PG 29
      • M 40
      • M 63
      • PG 11
      • PG 16
      • M 12
      • M 50
      • PG 13,5
      • PG 36
      • PG 9
      • PG 42
      • PG 7
      • PG 48
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a las sustancias químicas
      • Resistente a los rayos UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante a llama
    • Temperatura (máx.)
      • 200.0 °C
      • 100.0 °C
    • Temperatura (mín.)
      • -60.0 °C
      • -40.0 °C
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • marcado CE
Resultados (6)