Mexico
 
 
Mexico
 
 

Collar para prensaestopas

Collar hexagonal con elemento de torsión giratorio

Los collares de LAPP pueden girar 360° y están fabricados en latón niquelado. Son adecuados para su uso con prensaestopas métricos SILVYN®. Los collarines son adecuados para el posicionamiento preciso de elementos de conexión en ángulo.

Categorías

Prensaestopas
Herramientas y accesorios
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Cuello
    • Marca
      • SKINDICHT®
    • Suministro con contratuerca
      • No
    • Suministro con O-ring
      • No
      • Sí
    • Tipo de empaque
      • Bolsa
    • Tipo de montaje
      • en perforación roscada
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 10.0
      • 100.0
      • 50.0
      • 25.0
      • 5.0
    • Volumen de suministro
      • incluido el o-ring
  • Diseño del producto
    • Ancho de llave
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 14.0 mm
      • 29.0 mm
      • 45.0 mm
    • Anchura general
      • 18.9 mm
      • 22.2 mm
      • 24.4 mm
      • 26.7 mm
      • 33.5 mm
      • 43.5 mm
      • 54.0 mm
      • 61.0 mm
      • 69.0 mm
      • 15.5 mm
      • 22.0 mm
      • 26.4 mm
      • 31.9 mm
      • 49.5 mm
    • Anchura libre
      • 12.5 mm
      • 15.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.5 mm
      • 24.0 mm
      • 32.0 mm
      • 42.0 mm
      • 48.0 mm
      • 52.5 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 14.5 mm
      • 20.0 mm
      • 33.0 mm
    • Diseño de conector glándula
      • recto
    • Longitud de rosca
      • 15.0 mm
      • 8.0 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 5.0 mm
    • Longitud total
      • 28.5 mm
      • 34.5 mm
      • 15.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.5 mm
      • 25.5 mm
      • 26.0 mm
      • 27.5 mm
      • 30.0 mm
      • 30.5 mm
      • 31.5 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 35.5 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.5 mm
    • Material de sellado
      • Caucho fluorado
    • Material del cuerpo
      • Latón
    • Material del cuerpo forma corta
      • CuZn
    • Paso de rosca
      • 1,588
      • 1,41
      • 1,5
      • 1,27
    • Protección de superficie
      • Recubrimiento de níquel
    • Reforzado con fibra de vidrio
      • No
    • Rosca estándar
      • DIN EN 60423
    • Rosca exterior
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 9
      • PG 7
    • Rosca interior
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 9
      • PG 7
    • Tamaño de rosca
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 9
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 40
      • PG 7
    • Tipo de rosca
      • métrico
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a los rayos UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante a llama
      • Libre de halógenos
    • Clase de protección IP
      • IP 66
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
    • Temperatura (máx.)
      • 200.0 °C
    • Temperatura (mín.)
      • -60.0 °C
      • -20.0 °C
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • marcado CE
Resultados (2)