Mexico
 
 
Mexico
 
 

Reductores

Permiten utilizar roscas de conexión más pequeñas

Los reductores permiten utilizar prensaestopas con roscas de conexión más pequeñas que los orificios roscados existentes. Están disponibles en variantes de plástico y metal.

Categorías

Prensaestopas
Herramientas y accesorios
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Reductor
    • Marca
      • SKINDICHT®
    • Peso
      • 0.01 kg
      • 0.007 kg
      • 0.008 kg
      • 0.016 kg
      • 0.004 kg
      • 0.006 kg
      • 0.012 kg
      • 0.019 kg
      • 0.005 kg
      • 0.025 kg
      • 0.026 kg
      • 0.064 kg
      • 0.003 kg
      • 0.013 kg
      • 0.018 kg
      • 0.027 kg
      • 0.032 kg
      • 0.035 kg
      • 0.037 kg
      • 0.043 kg
      • 0.053 kg
      • 0.115 kg
      • 0.145 kg
      • 0.009 kg
      • 0.011 kg
      • 0.017 kg
      • 0.022 kg
      • 0.023 kg
      • 0.024 kg
      • 0.028 kg
      • 0.029 kg
      • 0.03 kg
      • 0.033 kg
      • 0.034 kg
      • 0.036 kg
      • 0.046 kg
      • 0.05 kg
      • 0.052 kg
      • 0.054 kg
      • 0.055 kg
      • 0.058 kg
      • 0.067 kg
      • 0.072 kg
      • 0.073 kg
      • 0.08 kg
      • 0.087 kg
      • 0.088 kg
      • 0.093 kg
      • 0.094 kg
      • 0.134 kg
      • 0.142 kg
      • 0.147 kg
      • 0.156 kg
      • 0.227 kg
      • 0.228 kg
      • 0.23 kg
    • Suministro con contratuerca
      • No
    • Suministro con O-ring
      • No
      • Sí
    • Tipo de empaque
      • Bolsa
    • Tipo de montaje
      • en perforación roscada
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 50.0
      • 25.0
      • 100.0
      • 5.0
      • 10.0
      • 1.0
    • Volumen de suministro
      • incluido el o-ring
  • Diseño del producto
    • Ancho de llave
      • 65.0 mm
      • 36.0 mm
      • 22.0 mm
      • 46.0 mm
      • 24.0 mm
      • 55.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 53.0 mm
      • 60.0 mm
      • 28.0 mm
      • 33.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 34.0 mm
      • 41.0 mm
      • 50.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
      • 80.0 mm
    • Anchura general
      • 24.0 mm
      • 40.0 mm
      • 30.0 mm
      • 51.0 mm
      • 22.0 mm
      • 27.0 mm
      • 61.0 mm
      • 75.0 mm
      • 20.0 mm
      • 32.0 mm
      • 39.0 mm
      • 50.0 mm
      • 59.0 mm
      • 67.0 mm
      • 73.0 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 31.2 mm
      • 34.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 68.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.2 mm
      • 24.4 mm
      • 24.5 mm
      • 25.5 mm
      • 30.1 mm
      • 37.2 mm
      • 44.5 mm
      • 45.6 mm
      • 55.3 mm
      • 56.5 mm
      • 58.0 mm
      • 71.3 mm
      • 73.5 mm
      • 90.0 mm
    • Color
      • metal
      • gris claro
      • negro
    • Color tono RAL
      • RAL 7035
      • RAL 9005
    • Diseño de conector glándula
      • recto
    • Longitud de rosca
      • 10.0 mm
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 6.5 mm
      • 8.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.5 mm
      • 11.0 mm
      • 5.0 mm
      • 5.5 mm
      • 9.5 mm
    • Longitud total
      • 19.0 mm
      • 14.0 mm
      • 21.0 mm
      • 11.5 mm
      • 10.0 mm
      • 12.5 mm
      • 22.0 mm
      • 9.0 mm
      • 17.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.5 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.5 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.5 mm
    • Material de O-ring
      • Caucho de acrilonitrilo butadieno
    • Material del cuerpo
      • Latón
      • Poliamida
    • Material del cuerpo forma corta
      • CuZn
      • PA
    • Material O-ring forma corta
      • NBR
    • Paso de rosca
      • 1,5
      • 1,588
      • 1,41
    • Protección de superficie
      • Recubrimiento de níquel
    • Reforzado con fibra de vidrio
      • Sí
    • Rosca estándar
      • DIN EN 60423
    • Rosca exterior
      • M 32
      • M 40
      • M 25
      • M 50
      • M 63
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 36
      • M 20
      • PG 13,5
      • PG 29
      • PG 42
      • PG 48
      • M 16
      • PG 11
      • PG 9
      • M 75
    • Rosca interior
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 12
      • M 32
      • PG 13,5
      • PG 7
      • PG 9
      • M 40
      • PG 11
      • PG 16
      • PG 29
      • PG 21
      • M 50
      • PG 36
      • PG 42
      • M 63
    • Tamaño de rosca
      • M 32
      • M 40
      • M 25
      • M 50
      • M 63
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 36
      • M 20
      • PG 13,5
      • PG 29
      • PG 42
      • PG 48
      • M 16
      • PG 11
      • PG 9
      • M 75
    • Tipo de rosca
      • métrico
      • PG
    • Tipo de sellado
      • O-ring
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los rayos UV
      • Retardante a llama
      • Resistente a las sustancias químicas
      • Para aplicaciones en áreas explosivas
    • Clase de protección IP
      • IP 66
      • IP 68
    • Temperatura (máx.)
      • 100.0 °C
      • 200.0 °C
      • 90.0 °C
    • Temperatura (mín.)
      • -40.0 °C
      • -60.0 °C
      • -30.0 °C
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • marcado CE
      • Certificado CCCex
      • Con identificación UKCA
    • Certificación ATEX
      • IECEx IBE 13.0028X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
Resultados (8)