Mexico
 
 
Mexico
 
 

Herramientas y accesorios para prensaestopas

Amplia gama de herramientas y accesorios para prensaestopas

El portafolio de accesorios para conectores glándula en LAPP es enorme. Con contratuercas, tapones ciegos, sellos, elementos de protección contra el polvo y mucho más, un conector glándula puede personalizarse fácilmente y convertirse rápidamente en la solución ideal para usted y sus aplicaciones.

  • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
  • Máquinas de ensamblaje
  • Ascensores
  • Maquinaria de construcción
  • Maquinaria agrícola
  • Material rodante
  • Barcos
  • Energía
  • Herramientas para máquinas
  • Empaque
  • Intralogística y manejo de materiales
  • Alimentos y bebidas
  • Solar
  • Area médica y farmacéutica
  • Robótica
  • M 20
  • M 32
  • M 25
  • M 40
  • PG 16
  • PG 21
  • M 16
  • M 50
  • PG 29
  • M 12
  • PG 13,5
  • PG 11
  • M 63
  • PG 36
  • PG 9
  • PG 42
  • PG 7
  • PG 48
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 3/4"
  • M 75
  • NPT 3/8"
  • M 110
  • M 72
  • M 90
  • NPT 1 1/4"
  • M 10
  • M 105
  • M 24
  • M 36
  • M 56
  • M 6
  • M 8
  • M 80
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 2"
  • Métrico
  • PG
  • NPT
  • sin
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Retardante de flama
  • Resistente a impactos
  • Resistente a los ácidos
  • Adecuado para aplicaciones EX
  • Resistente a la corrosión
  • resistente al agua salada
  • Alivio de tensión
  • Resistencia a solventes
  • libre de plomo
  • Marcado CE
  • UL reconocido
  • Reconocido por cUR
  • Certificado UL
  • Certificado cUL
  • Certificado CCCex
  • Certificado Ecolab
  • Certificado FDA
  • Certificado NSF
  • Certificado DNV
  • Certificado VDE
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Segmento industrial
      • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
      • Máquinas de ensamblaje
      • Ascensores
      • Maquinaria de construcción
      • Maquinaria agrícola
      • Material rodante
      • Barcos
      • Energía
      • Herramientas para máquinas
      • Empaque
      • Intralogística y manejo de materiales
      • Alimentos y bebidas
      • Solar
      • Area médica y farmacéutica
      • Robótica
  • Diseño del producto
    • Material del cuerpo
      • Latón
      • Poliamida
      • Poliestireno
      • Acero inoxidable
      • Caucho de cloropreno
      • Caucho fluorado
      • Acero
      • Polietileno
      • Aluminio
    • Color
      • negro
      • metal
      • gris claro
      • natural
      • gris plateado
      • blanco
      • verde
      • rojo
    • Tamaño de la llave
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 36.0 mm
      • 27.0 mm
      • 30.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 17.0 mm
      • 41.0 mm
      • 46.0 mm
      • 20.0 mm
      • 50.0 mm
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 29.0 mm
      • 40.0 mm
      • 70.0 mm
      • 32.0 mm
      • 34.0 mm
      • 55.0 mm
      • 67.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 54.0 mm
      • 75.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 53.0 mm
      • 57.0 mm
      • 85.0 mm
      • 33.0 mm
      • 38.0 mm
      • 64.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
      • 43.0 mm
      • 48.0 mm
      • 51.0 mm
      • 66.0 mm
      • 102.0 mm
      • 124.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 37.0 mm
      • 56.0 mm
      • 68.0 mm
      • 80.0 mm
      • 90.0 mm
      • 95.0 mm
      • 115.0 mm
      • 120.0 mm
      • 135.0 mm
    • Rosca interior
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • PG 21
      • PG 13,5
      • PG 16
      • M 40
      • PG 11
      • PG 29
      • PG 9
      • PG 7
      • PG 36
      • M 12
      • M 50
      • PG 42
      • M 63
      • PG 48
      • NPT 1/2"
      • M 75
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 3/4"
    • Rosca exterior
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • PG 16
      • PG 21
      • M 16
      • PG 29
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 36
      • M 50
      • M 63
      • PG 42
      • PG 9
      • PG 48
      • M 12
      • PG 7
      • M 75
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 32
      • M 25
      • M 40
      • PG 16
      • PG 21
      • M 16
      • M 50
      • PG 29
      • M 12
      • PG 13,5
      • PG 11
      • M 63
      • PG 36
      • PG 9
      • PG 42
      • PG 7
      • PG 48
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 3/4"
      • M 75
      • NPT 3/8"
      • M 110
      • M 72
      • M 90
      • NPT 1 1/4"
      • M 10
      • M 105
      • M 24
      • M 36
      • M 56
      • M 6
      • M 8
      • M 80
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 2"
    • Tipo de rosca
      • Métrico
      • PG
      • NPT
      • sin
  • Características de producto
    • Temperatura
    • Grado de protección IP
      • IP 54
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 66
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 69
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 67
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Retardante de flama
      • Resistente a impactos
      • Resistente a los ácidos
      • Adecuado para aplicaciones EX
      • Resistente a la corrosión
      • resistente al agua salada
      • Alivio de tensión
      • Resistencia a solventes
      • libre de plomo
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido
      • Reconocido por cUR
      • Certificado UL
      • Certificado cUL
      • Certificado CCCex
      • Certificado Ecolab
      • Certificado FDA
      • Certificado NSF
      • Certificado DNV
      • Certificado VDE

Resultados

(94)