LAPP suministra contratuercas de plástico, metal y acero inoxidable. Las contratuercas están disponibles en medidas métricas, PG y NPT.
- Maquinaria agrícola
- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Ascensores
- Barcos
- Maquinaria de construcción
- Energía
- Máquinas de ensamblaje
- Herramientas para máquinas
- Empaque
- Material rodante
- Alimentos y bebidas
- Area médica y farmacéutica
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 7
- PG 9
- NPT 3/4"
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- NPT 3/8"
- M 110
- M 72
- M 75
- M 90
- NPT 1 1/4"
- M 10
- M 105
- M 24
- M 36
- M 56
- M 6
- M 8
- M 80
- NPT 1 1/2"
- NPT 2"
- Libre de halógenos
- Resistente al aceite
- Retardante de flama
- Resistente a los productos químicos
- Resistente a radiación UV
- Resistente a impactos
- Resistente a la corrosión
- Resistente a los ácidos
- resistente al agua salada
- Marcado CE
- Certificado UL
- Certificado cUL
- Reconocido por cUR
- UL reconocido