Mexico
 
 
Mexico
 
 

Elementos de compensación de presión

Transpirable con tecnología de membrana

Los elementos de compensación de presión de LAPP están fabricados en poliamida o acero inoxidable y tienen una membrana especial permeable al aire e impermeable al agua. Los elementos de compensación de presión actúan como sistema de ventilación de la carcasa y evitan así la formación de condensación.

Categorías

Prensaestopas
  • Material rodante
  • Maquinaria de construcción
  • M 12
  • Métrico
  • Libre de halógenos
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente a la corrosión
  • Resistente a los productos químicos
  • resistente al agua salada
  • UL reconocido
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Segmento industrial
      • Material rodante
      • Maquinaria de construcción
  • Diseño del producto
    • Tamaño de la llave
      • 17.0 mm
    • Material del cuerpo
      • Poliamida
      • Acero inoxidable
    • Color
      • gris claro
      • negro
    • Tamaño de rosca
      • M 12
    • Tipo de rosca
      • Métrico
  • Características de producto
    • Grado de protección IP
      • IP 66
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 68
    • Temperatura
    • Volumen de aire (máx.)
      • 0.8 l/min
      • 3.5 l/min
      • 0.4 l/min
      • 2.4 l/min
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a la corrosión
      • Resistente a los productos químicos
      • resistente al agua salada
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • UL reconocido

Resultados

(2)