Mexico
 
 
Mexico
 
 

Herramientas de ensamble

Herramientas para el montaje de cableados

Las herramientas de LAPP le permiten montar de forma segura y sencilla los conectores glándula SKINTOP® y SKINDICHT®. También ofrecemos herramientas de montaje universales y métricas, incluidas herramientas para taladrar y cortar roscas, llaves dinamométricas y llaves ajustables.

Categorías

Prensaestopas
  • Broca de rosca
  • Llave
  • Herramienta de ensamble
  • Herramienta de posicionamiento
  • Palanca de torque
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Adecuado para aplicaciones EX
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Broca de rosca
      • Llave
      • Herramienta de ensamble
      • Herramienta de posicionamiento
      • Palanca de torque
  • Diseño del producto
    • Tamaño de la llave
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
      • 75.0 mm
      • 95.0 mm
      • 115.0 mm
      • 135.0 mm
    • para tamaños de prensaestopas
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 110
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 63 Plus
      • M 75
      • M 90
    • Tamaño de rosca
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Adecuado para aplicaciones EX

Resultados

(9)