Mexico
 
 
Mexico
 
 

Insertos de sellado/elementos de protección contra el polvo

Para la protección contra el polvo, la suciedad y los cuerpos extraños

Los insertos de estanqueidad/elementos de protección contra el polvo de LAPP impiden la entrada de polvo, suciedad y cuerpos extraños hasta que el correspondiente racor atornillado para cables ya esté equipado con un cable. También ofrecemos insertos de sellado múltiples, insertos de sellado ranurados para cables ensamblados y conos de sellado.

Categorías

  • Ascensores
  • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
  • Máquinas de ensamblaje
  • Solar
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • M 32
  • M 40
  • PG 11
  • M 20
  • M 25
  • PG 13,5
  • M 50
  • PG 9
  • PG 7
  • M 16
  • PG 36
  • PG 42
  • M 12
  • M 63
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente a los ácidos
  • Retardante de flama
  • Marcado CE
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Segmento industrial
      • Ascensores
      • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
      • Máquinas de ensamblaje
      • Solar
  • Diseño del producto
    • Número de entradas de cables
      • 2 pc.
      • 3 pc.
      • 4 pc.
      • 5 pc.
      • 6 pc.
      • 1 pc.
      • 8 pc.
      • 9 pc.
      • 16 pc.
      • 7 pc.
      • 11 pc.
      • 14 pc.
    • Diámetro de la perforación
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 3.0 mm
      • 2.0 mm
      • 2.5 mm
      • 5.6 mm
      • 6.9 mm
      • 10.0 mm
      • 1.7 mm
      • 5.3 mm
      • 5.4 mm
      • 6.5 mm
      • 7.5 mm
    • Material
      • Caucho de acrilonitrilo butadieno
      • Silicona
      • Caucho de cloropreno
      • Poliamida
      • Caucho fluorado
    • Color
      • negro
      • natural
      • rojo
      • verde
    • Tamaño de rosca
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • M 32
      • M 40
      • PG 11
      • M 20
      • M 25
      • PG 13,5
      • M 50
      • PG 9
      • PG 7
      • M 16
      • PG 36
      • PG 42
      • M 12
      • M 63
  • Características de producto
    • Grado de protección IP
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 54
      • IP 66
    • Temperatura
    • Características del producto
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a los ácidos
      • Retardante de flama
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE

Resultados

(11)