Mexico
 
 
Mexico
 
 

Material de puesta a tierra

Para prensaestopas SKINDICHT

Los casquillos de puesta a tierra de LAPP se utilizan para proteger contra las señales parásitas. Los casquillos de puesta a tierra son de latón y están diseñados para los prensaestopas SKINDICHT® SHVE y SKINDICHT® SRE.

 

Prensaestopas
Herramientas y accesorios
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
 
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
  • Diseño del producto
    • Anchura libre
      • 3.2 mm
      • 3.6 mm
      • 4.5 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama

 

(1)